메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 78mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UOI065P41-38x38/10 ALU
EAN
4031582410075
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
78 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
106 mm
회전 반경
53 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 이동식 설비에서 하중을 지지하면서 방향 전환과 이동을 동시에 가능하게 하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있으며, 해당 규격의 설치 구멍에 맞춰 체결함으로써 대상 구조물에 안정적으로 고정할 수 있습니다. 하우징은 스템과 회전 베어링 구조로 이루어져 있으며, 스템은 피팅과 하우징 사이를 연결하고 회전 베어링은 상부 구조물에 대한 자유로운 회전 운동을 지원합니다. 하우징의 재질은 폴리아미드입니다. 휠은 직경 65 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 간격을 일정하게 유지하고 회전 마찰을 줄이도록 구성되어 있습니다. 휠의 차체 재질은 폴리아미드이며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 사용하여 재질 구성의 일관성을 확보하였습니다. 전체 높이는 68 mm로, 설치 높이 공간이 제한된 환경에서도 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 정적 하중 사양은 100 kg이며, 동적 하중 사양은 주행 속도 3 km/h 조건에서 50 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 100 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 3 km/h 기준 50 kg 이하로 하중을 관리해야 합니다. 본 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 이동과 고정이 반복되는 다양한 용도에 적합합니다.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg