메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링 구조를 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 75mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 80kg, 정하중은 160kg까지 지지 가능하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
75 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
130 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
65 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
리벳
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 75mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동하중은 3km/h 속도에서 80kg, 정하중은 160kg까지 지지 가능하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg