트레드 재질별 캐스터
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동이 가능하며, 휠 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 52mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 40kg, 동적 하중 20kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 60mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 46kg, 동적 하중 23kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 51mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 40kg, 동적 하중 20kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 36 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 36mm이며 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 38 mm
Compacta 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내구성을 보장합니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 38mm이며, 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 30kg, 정하중 60kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 86mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 70kg, 정하중은 140kg까지 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 25mm이며, 전체 높이는 28mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 25mm이며 전체 높이는 35mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 28mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 산업용 장비 및 기기에 안정적인 지지력을 제공합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 원형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 설치 환경에 적합합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보했습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 14mm이고 전체 높이는 13.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 15kg, 정적 하중 용량은 30kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 14mm이며 전체 높이는 17mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 동적 하중 25kg(속도 3km/h), 정적 하중 50kg을 지원합니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 30 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 30mm이며, 전체 높이는 34mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 60kg, 동적 하중 30kg(3km/h 속도 기준)을 지원합니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있으며, 제한된 공간에서도 효율적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 동적 하중 70kg(속도 3km/h), 정적 하중 140kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 직경 25mm이며 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 전체 높이는 86mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 하중 용량은 동하중 70kg(속도 3km/h), 정하중 140kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 사용 가능합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 14mm로 소형 설계되었으며, 전체 높이는 26mm의 컴팩트한 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 15kg이며, 정적 하중 용량은 30kg으로 다양한 경량 응용 분야에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 200 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 600kg, 6km/h 속도에서 480kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 적용하였으며, 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.
고정 캐스터 250 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 견고함을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 800kg, 6km/h 속도에서 640kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 주조 폴리우레탄 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전성과 내마모성을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이고, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하고 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 600kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.