메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 스틸 시트 라이트 재질의 하우징에 볼 레이스 1회 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 25mm의 직경을 가지며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착된 구조로 설계되었고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 86mm이며, 정적 하중 용량은 20kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 10kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합하며, 견고한 구조와 안정적인 베어링 시스템으로 신뢰할 수 있는 이동성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4 자재 번호
990062729
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
24 mm
3km/h에서의 적재 용량
10 kg
정지 중 하중용량
20 kg
총높이
86 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.03 kg
제품명
Compacta
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
23 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
35 mm
플레이트 너비
30 mm
스템 길이
15 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
돔 직경
24.5 mm
회전 간섭
164 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
82 mm
나사산 직경
0 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
15 mm
직경
25 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)