自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径250mmのポリアミド製車輪本体に車輪本体と同一材質のトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は290mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時800kg、速度6km/h時640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化された高性能キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径200mm、全高240mmの設計で、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は4km/h時450kg、6km/h時360kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kg、静的荷重容量は700kgを実現します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgの高い負荷能力を持ちます。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより堅牢な構造を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径200mmの仕様となっています。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される用途に最適な性能を提供します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径200mmのポリアミド製本体にプレーンベアリングを内蔵し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。全高240mmのコンパクト設計ながら、静的荷重1600kg、動的荷重は速度4km/h時800kg、6km/h時640kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmです。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と位置固定を実現します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレススイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は164mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に400kg、6km/h時に320kgに対応し、静的荷重容量は800kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は164mmで、動荷重は4km/h時に400kg、6km/h時に320kgに対応し、静荷重は800kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、高負荷環境での信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで設計されており、静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は4km/h時に550kg、6km/h時に440kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動性能を提供します。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kg、静荷重は600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの設計となっています。全高は290mmです。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動性能を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径125mm、全高164mmの設計で、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と位置固定を実現します。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmの設計です。動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径125mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は164mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重600kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送や精密な移動作業において優れた性能を発揮します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径250mmの設計となっています。全高290mmのコンパクトな構造でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される用途において信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径250mmの設計となっています。全高は290mmで、静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの重荷重用途に最適化されており、高い耐久性と信頼性を提供します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送において高い信頼性を発揮します。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmです。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクトな寸法を実現しています。荷重性能は静荷重800kg、動荷重は4km/h時400kg、6km/h時320kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を提供します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmです。荷重性能は静荷重1100kg、動荷重は4km/h時550kg、6km/h時440kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な運搬作業を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径200mmの仕様となっています。全高は240mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な方向制御を実現します。