トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレススイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に550kg、6km/h時に440kgで、静的荷重容量は1100kgです。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmです。動的荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静的荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で軽量性を確保し、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材を採用することで優れた走行性能と耐摩耗性を提供します。精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に400kg、6km/h時に320kgに対応し、静荷重は800kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に最適な高性能キャスターです。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmのコンパクト設計となっています。動荷重は速度4km/h時に550kg、速度6km/h時に440kgに対応し、静荷重は1100kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用され、重量物の搬送において高い性能を発揮します。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に最適で、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境において信頼性の高い性能を発揮します。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高240mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径200mm、全高240mmの設計で、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには耐摩耗性に優れたポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の搬送において優れた性能を発揮します。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動的荷重容量は4km/h時に300kg、6km/h時に240kg、静的荷重容量は600kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境において高い性能を発揮します。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング(ステンレス)を内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmです。荷重性能は静荷重700kg、動荷重は速度4km/h時350kg、速度6km/h時280kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能な産業用キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径160mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgで、静的荷重容量は700kgです。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径160mm、全高200mmのコンパクト設計でありながら、静荷重700kg、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での重量物搬送に最適な性能を発揮し、過酷な使用環境においても信頼性の高い運搬ソリューションを提供します。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は131mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は158mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重70kg(速度4km/h時)、静荷重140kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しており、直径160mmの設計となっています。全高は195mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重135kg(速度4km/h時)、静荷重270kgを誇り、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は235mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に205kg、静荷重が410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgです。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は128mmで、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分にはポリウレタン、バイオソース、樹脂成形による導電性材料を使用し、合成樹脂スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重135kg(速度4km/h時)、静荷重270kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Alphaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用し、スチール、重量系材質のハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディにポリウレタン、バイオソース、樹脂成型、導電性トレッド材を使用し、合成樹脂スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高200mmのコンパクト設計で、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgの高い耐荷重性能を実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Alpha方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径160mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。全高は200mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。