トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta
注文番号:
990838461
EAN:
4031582396409
商品番号:
4687UAP125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta(ゼータ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業機器や搬送設備において安定した移動性と確実な停止性能を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して広い接触面積を確保できるため...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta(ゼータ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業機器や搬送設備において安定した移動性と確実な停止性能を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して広い接触面積を確保できるため、固定時の安定性と取付作業の容易さを両立しています。取付時にはプレートの締結ボルトのトルク管理を行うことで、回転時のずれや緩みを防止できます。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を採用しており、自在な方向転換を滑らかに行うことができます。旋回ベアリングは強化版またはステンレスの仕様から選択可能で、使用環境の腐食条件や負荷条件に応じた最適な構成を選ぶことができます。ハウジング材料はスチール、超重量系の規格に準拠しており、高い剛性と衝撃への耐性を備えています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転抵抗が小さく、低い操作力での走行が可能です。踏面材にはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面への追従性と耐摩耗性を確保しつつ、振動や騒音の低減にも寄与します。ホイール本体の材料はポリアミドで、軽量性と耐薬品性を両立させています。製品全体の高さは164 mmで、低床設計の搬送台車や作業台に適合しやすい寸法となっています。静荷重は600 kgに対応し、静止状態での支持能力に余裕を持たせています。動荷重は、速度4 km/hで300 kg、速度6 km/hで240 kgとなっており、速度が高くなるほど許容荷重が低下する特性を考慮して選定する必要があります。各ホイールの負荷は、設計時に静荷重と動荷重の双方を確認したうえで、使用条件に合った台数配置を行うことが推奨されます。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トローリー、輸送機器です。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー