トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
注文番号:
990860878
EAN:
4031582396430
商品番号:
468BUAP125P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に適しています。取付...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や構造体の取付面に対して安定した固定を行える構造となっています。取付部の形状は、荷重を受ける面積を確保しつつ、据付作業を容易にすることを意図したものです。ハウジングには、2つのポールレースを備えた旋回軸受が組み込まれており、その仕様は強化版またはステンレスから選択できます。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が加わる環境においても、旋回部の変形を抑え、安定した方向転換性能を維持します。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転時の抵抗が少なく、スムーズな走行が可能です。トレッドにはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面との接地状態を良好に保ちます。ホイール本体の材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と軽量性のバランスを両立しています。製品全体の高さ(総高)は164 mmであり、床面から取付面までの寸法を検討する際には、この数値を基準として設計することが求められます。静荷重は600 kgに対応しており、停止状態で受けられる最大荷重を示します。一方、動荷重は走行時の性能を示す指標であり、速度6 km/hのときは240 kg、速度4 km/hのときは300 kgまでの負荷に対応します。このため、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意して、使用条件を設定することが重要です。
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
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列