メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い産業分野での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器フレームや台車構造体への固定に適した形状となっています。ハウジングは2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様の旋回ベアリングを備えており、旋回動作の安定性を確保しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高負荷環境における剛性と耐久性を重視して構成されています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを使用し、円滑な回転性能を実現しています。踏面にはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面との接触特性を考慮した構成です。ホイール本体の材質はポリアミドであり、軽量性と寸法安定性のバランスを図っています。全体高さは164 mmで、設置スペースに高さの制約がある装置にも対応可能です。静荷重は600 kgであり、動荷重は走行速度6 km/hの条件で240 kg、走行速度4 km/hの条件で300 kgとなっています。本製品を選定する際は、使用環境における走行速度と積載荷重を事前に確認し、本仕様に記載された許容値の範囲内で運用することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
取付高
164 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.93 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta(ゼータ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業機器や搬送設備において安定した移動性と確実な停止性能を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して広い接触面積を確保できるため、固定時の安定性と取付作業の容易さを両立しています。取付時にはプレートの締結ボルトのトルク管理を行うことで、回転時のずれや緩みを防止できます。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を採用しており、自在な方向転換を滑らかに行うことができます。旋回ベアリングは強化版またはステンレスの仕様から選択可能で、使用環境の腐食条件や負荷条件に応じた最適な構成を選ぶことができます。ハウジング材料はスチール、超重量系の規格に準拠しており、高い剛性と衝撃への耐性を備えています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転抵抗が小さく、低い操作力での走行が可能です。踏面材にはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面への追従性と耐摩耗性を確保しつつ、振動や騒音の低減にも寄与します。ホイール本体の材料はポリアミドで、軽量性と耐薬品性を両立させています。製品全体の高さは164 mmで、低床設計の搬送台車や作業台に適合しやすい寸法となっています。静荷重は600 kgに対応し、静止状態での支持能力に余裕を持たせています。動荷重は、速度4 km/hで300 kg、速度6 km/hで240 kgとなっており、速度が高くなるほど許容荷重が低下する特性を考慮して選定する必要があります。各ホイールの負荷は、設計時に静荷重と動荷重の双方を確認したうえで、使用条件に合った台数配置を行うことが推奨されます。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トローリー、輸送機器です。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量級構造で、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは164mmで、コンパクトながら堅牢な構造を備えています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Zeta reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、搬送用途や生産・プラットフォーム用トロリーなどに適した製品です。取付部であるフィッティングは長方形プレート形式で構成されており、設置面への固定作業を容易に行えます。ハウジングは2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを備え、材質はステンレス鋼、超重量系で構成されているため、安定した旋回性能と高い耐久性を実現します。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型で、ホイール本体はポリアミドで製作されており、床面への負荷分散と走行時の静粛性に配慮されています。全体高さは164 mmで、限られた設置スペースにも対応できる寸法設計となっています。静荷重定格は600 kgで、動荷重は速度6 km/hにおいて240 kg、速度4 km/hにおいて300 kgとなっています。用途としては、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォームフォーム用トロリー、輸送機器などが想定されています。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や構造体の取付面に対して安定した固定を行える構造となっています。取付部の形状は、荷重を受ける面積を確保しつつ、据付作業を容易にすることを意図したものです。ハウジングには、2つのポールレースを備えた旋回軸受が組み込まれており、その仕様は強化版またはステンレスから選択できます。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が加わる環境においても、旋回部の変形を抑え、安定した方向転換性能を維持します。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転時の抵抗が少なく、スムーズな走行が可能です。トレッドにはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面との接地状態を良好に保ちます。ホイール本体の材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と軽量性のバランスを両立しています。製品全体の高さ(総高)は164 mmであり、床面から取付面までの寸法を検討する際には、この数値を基準として設計することが求められます。静荷重は600 kgに対応しており、停止状態で受けられる最大荷重を示します。一方、動荷重は走行時の性能を示す指標であり、速度6 km/hのときは240 kg、速度4 km/hのときは300 kgまでの負荷に対応します。このため、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する点に留意して、使用条件を設定することが重要です。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg