- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle typu ložiska
-
Přesné kuličkové ložisko
Kola s přesným kuličkovým ložiskem
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s odlitým Ultratech polyuretanovým běhounem a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z ultratechového polyuretanu, který je odlitý a má šířku 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech s průměrem 160 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z Ultratech polyuretanu, odlitý o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm je vyrobeno z hliníku s běhounem z ultratechového polyuretanu (odlitý). Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 160 mm
Kolo Ultratech plus s průměrem 160 mm je vyrobeno z litiny s běhounem z ultratechového polyuretanu (odlitý) o šířce 50 mm a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky a opravářské firmy, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Kolo 200 mm
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolečko s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm, vyrobené z litiny s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osku o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující. Náboj má délku 28,8 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 98 mm
Kolo Novatech je vyrobeno z hliníku s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 40 mm a průměru 98 mm, délka náboje činí 40 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm, vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na zatížení a přesnost pohybu.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm je konstruováno s tělesem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, antistatické, vulkanizované. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má dynamickou nosnost 160 kg při rychlosti 4 km/h a statickou nosnost 320 kg. Aplikace zahrnují systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech pro kolečka je konstruováno s hliníkovým tělem a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované o šířce 40 mm. Kolo má průměr 100 mm, délku náboje 45 mm a otvor pro osu o průměru 8 mm. Je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení a trvanlivost.
Kolo 175 mm
Kolo Maxtech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z napěněného polyuretanu o šířce 30 mm a průměru 175 mm. Náboj má délku 44 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kombinace materiálů zajišťuje optimální poměr mezi odolností a tichým chodem, zatímco přesné kuličkové ložisko garantuje dlouhou životnost a plynulý běh kola.
Kolo 175 mm
Kolo Maxtech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z napěněného polyuretanu o šířce 30 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 175 mm, délka náboje je 60 mm a průměr otvoru pro osu je 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z napěněného polyuretanu o šířce 30 mm a průměru 200 mm. Náboj má délku 44 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kombinace materiálů zajišťuje optimální poměr mezi odolností a tichým chodem, zatímco přesné kuličkové ložisko garantuje dlouhou životnost a plynulý běh kola.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenového těla s polyuretanovým napěněným běhounem o šířce 30 mm a průměru 200 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách vyžadujících spolehlivý chod a vysokou odolnost při zatížení.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z napěněného polyuretanu o šířce 50 mm a průměru 200 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kombinace materiálů zajišťuje optimální poměr mezi odolností a tichým chodem, což předurčuje kolo pro použití v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na spolehlivost a životnost.
Kolo 200 mm
Kolo Elastech pro kolečka je konstruováno s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované o šířce 46 mm. Kolo má průměr 200 mm s osou o průměru otvoru 20 mm a délkou náboje 60 mm, je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky má průměr 150 mm s běhounem o šířce 32 mm vyrobeným z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé. Tělo kolečka je ze zinku odlévaného, opatřené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným. Náboj má délku 35,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech silent je polyamidové kolo určené pro kladky s průměrem 100 mm, šířkou běhounu 36 mm a délkou náboje 45 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 8,4 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, tlumeným pro tichý chod. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zajišťuje jednotné vlastnosti a spolehlivost celé konstrukce při průmyslovém využití.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech silent je kolečko určené pro kladky s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osu o průměru 8,4 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, běhoun má materiál identický s tělem kola. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, tlumeným pro tichý chod. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na nízkou hlučnost.
Kolo 125 mm
Kolo Maxtech pro kladky je konstruováno s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu o šířce 40 mm. Kolo má průměr 125 mm, délku náboje 60 mm a otvor pro osku o průměru 20 mm. Je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h a 300 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech heat je kolečko pro kladky s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm, vyrobené z hliníku s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách s tepelným zatížením.
Kolo 200 mm
Kolečko Maxtech pro kladky má průměr 200 mm s šířkou běhounu 50 mm a délkou náboje 60 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 25 mm. Těleso je vyrobeno z polyamidu a běhoun z vstříknutého polyuretanu s přesnými kuličkovými ložisky. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a plynulý chod.