Kolo 100 mm
Duratech silent
Číslo objednávky:
199033627
EAN:
4031582338041
Číslo výrobku:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech silent je kvalitní kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm. Tělo ko...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech silent je kvalitní kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem s tlumením, které zajišťuje tichý a hladký chod. Náboj kola má délku 45 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 8,4 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je identický s běhounem standardního kola a zajišťuje optimální přilnavost a odolnost proti opotřebení.