Bantamová kola
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo disponuje průměrem 260 mm a šířkou běhounu 85 mm, přičemž délka náboje dosahuje 74 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální adhezi a odolnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Nosnost kola dosahuje 150 kg v případě statického zatížení a stejně tak 150 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Tato kombinace vlastností činí Puretech air ideálním řešením pro průmyslové a komerční aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v pojezdových systémech a disponuje průměrem 400 mm s šířkou běhounu 100 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je vybaveno osou s průměrem otvoru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 200 kg. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené pojezdové aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v kolečkách a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 260 mm a šířku běhounu 85 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální přilnavost a odolnost. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou pevnost a trvanlivost. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 300 kg a dynamickou zátěž do 150 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální přilnavost a odolnost. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou pevnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 400 kg a dynamické zatížení do 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální trakci a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 400 kg a dynamické zatížení do 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových aplikacích s vyšší zátěží.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v pojezdových systémech a disponuje průměrem 400 mm s šířkou běhounu 100 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální adhezi a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a stabilitu. Oska kola má průměr otvoru 25 mm pro snadnou montáž na pojezdový systém. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje spolehlivé a tichého provozu. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je určeno pro připojení pomocí osy o průměru otvoru 20 mm. Nosnost kola je stanovena na 400 kg v případě statického zatížení a 200 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální trakci a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 58 mm a je osazený valivým ložiskem, které umožňuje hladký a dlouhodobě odolný provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti korozi. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 150 kg a dynamické zatížení do 75 kg při rychlosti 3 km/h, čímž je vhodné pro středně zatížené aplikace v průmyslových a logistických prostředích.
Frequently Asked Questions
Výhody pneumatických kol
Pneumatická kola jsou navržena tak, aby poskytovala výjimečné tlumení nárazů a plynulou pohyblivost, a to i na nerovném nebo venkovním povrchu. Jejich vzduchem naplněné pneumatiky tlumí zatížení proti vibracím a nárazům a chrání jak zboží, tak samotné zařízení. Portfolio TENTE zahrnuje různé profily (linkový a blokový profil), středy kol (lisovaná ocel nebo polypropylen) a možnosti ložisek, které vyhovují různým individuálním potřebám mobility. Zatímco konstrukce pneumatiky a tvar profilu ovlivňují tlumení a přilnavost, těleso kolečka je stejně rozhodující pro celkovou nosnost, stabilitu a životnost. Výběr správné kombinace kola a skříně zajišťuje hladký provoz, bezpečnost a trvalý výkon v celé vaší aplikaci.
Pneumatická kola TENTE nabízejí různé klíčové výhody:
Vynikající tlumení nárazů — Vzduchem naplněné pneumatiky působí jako polštář, tlumí nárazy a vibrace, ke kterým dochází na nerovném terénu, prazích a venkovních cestách. Díky tomu jsou pneumatická kola silnou volbou pro přepravu zboží v nerovném terénu.
Pohyb s nízkou hlučností — měkký, pružný běhoun snižuje hluk odvalování a zajišťuje plynulý pohyb, a to i na nerovném terénu. Pneumatická kola tak přispívají k tiššímu pracovnímu prostředí.
Spolehlivá trakce na nepravidelných površích - Díky dostupným vzorům běhounu bloků nebo čar udržují pneumatická kola bezpečnou přilnavost na štěrku, venkovních cestách a nerovných podlahách. To zlepšuje řízenou ovladatelnost a směrovou stabilitu v náročných podmínkách.
Ochrana podlah a vybavení - Měkká pneumatika rozkládá zatížení na větší kontaktní plochu, snižuje bodový tlak a minimalizuje poškození podlahy. Snížené nárazové síly také snižují opotřebení aplikačních rámů, tvarovek a přepravovaného zboží.
Typy pneumatických kol
Pneumatická kola TENTE jsou nabízena s různými profily a středy, které odpovídají vašemu použití. Mezi typické možnosti patří pneumatiky s roztrhaným profilem nebo blokovým profilem na lisovaných ocelových nebo polypropylenových středech a valivých ložiscích, plus verze s přesnými kuličkovými ložisky pro snížení tlačných/tažných sil. Párování každého kola s příslušným pouzdrem kolečka zajišťuje požadovanou nosnost, stabilitu a životnost při každodenním provozu.
Pneumatická kola s Rip-profilem
Pneumatická kola RIP-profilu jsou konstruována pro hladké, rovné válcování na pevných površích, jako je beton, asfalt a zpevněné cesty. Roztržky fungují jako vodítka, která udržují kolo v pohybu tam, kam ho nasměrujete, takže aplikace lze snadno přesouvat a zůstat na kurzu s menším úsilím — ať už tlačíte nebo tažíte. Naše portfolio zahrnuje celou řadu konfigurací — různé velikosti, materiály karoserie kol a ložiska. Naše pneumatická kola s odolnými pneumatickými pneumatikami TENTE Puretech s roztrhaným profilem jsou k dispozici v průměrech kol 200 mm nebo 400 mm. Naše možnosti 200 mm nabízejí nosnost 75 kg na kolo, zatímco varianty 400 mm jsou schopné zvládnout zatížení až 250 kg na kolo.
Pneumatická kola s blokovým profilem
Pneumatická kola s blokovým profilem jsou navržena pro vysokou trakci a stabilitu na nerovných, měkčích nebo venkovních površích. Výrazný dezén zasahuje povrchy, jako je štěrk, tráva a drsné cesty, a udržuje bezpečnou trakci během startů, zastávek a zatáček pod zatížením. Vzduchem naplněná pneumatika tlumí nárazy a nepravidelnosti, chrání náklad a zvyšuje komfort ovládání. Naše pneumatická kola s odolnými pneumatickými pneumatikami TENTE Puretech s blokovým profilem jsou k dispozici v průměrech kol 260 mm a 300 mm. V závislosti na konfiguraci mohou tato pneumatická kola zvládnout zatížení od 150 kg do 200 kg. Jedním ze zástupců tohoto typu pneumatických kol je naše řada kol PQO. Je vybaven středem kola vyrobeným z polypropylenu, kombinovaným s kluzným ložiskem a může být konfigurován s různými průměry otvorů v nápravě, délkami nábojů a vrstvami.
Oblasti použití pneumatických kol
Pneumatická kola se volí všude tam, kde je vyžadováno tlumení nárazů, kontrola hluku a plynulý pohyb po nerovném terénu. Vzduchem naplněná pneumatika tlumí nárazy a vibrace a chrání tak náklad i vybavení. Pro většinu aplikací musí být kolo spárováno s vhodným pouzdrem kolečka — přizpůsobeným požadovanému zatížení, prostředí a výkonu — aby byla zajištěna správná nosnost, boční stabilita a životnost. V průmyslových podmínkách podporují pneumatická kola aplikace, jako jsou zařízení na likvidaci odpadu, jednotky pro konstrukci kontejnerů, nástroje pro konstrukci strojů a další, což umožňuje spolehlivé cestování po venkovních dvorech, nakládacích plochách a hrubých podlahách. Díky vynikajícímu tlumení vibrací jsou také běžnou volbou pro výrobce keramiky a skla, kde je třeba s citlivým zbožím zacházet opatrně. V logistice například pomáhají udržovat hladký pohyb roletových palet a vozíků, rolí klecí a poštovních logistických systémů.