Pokyny k instalaci
Bez ohledu na to, jaké upevňovací prvky zvolíte, zajistěte při montáži přímý kontakt styčné plochy kladek s každým zařízením. U šroubových spojů dbejte na dostatečnou pevnost šroubů (třída pevnosti min. 8.8 nebo ekvivalentní). Minimální utahovací moment musí odpovídat technickým směrnicím. Šroubové spoje musí být trvale zajištěny proti samovolnému povolení. Uvedené hodnoty únosnosti vycházejí z těchto montážních pokynů.
Montážní pokyny pro série 5320/5327
Při přišroubování upevňovacího prvku je nutné použít určený speciální plochý klíč (viz obrázek). Během montáže musí přiléhat celou plochou, aby bylo využito celé oploštění krycí krytky. Utahovací moment musí být minimálně 25 Nm.