- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Nákupní vozíky
Kolečka a kola pro nákupní vozíky
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 34,9 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Supratech je ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a délkou náboje 48 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 37 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Oska má průměr otvoru 12 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení vyžadující vysokou kvalitu a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v kastorech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy černé barvy o šířce 37 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 58 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Oska kola má průměr otvoru 15 mm a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje. Šířka běhounu činí 37 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování povrchů. Kolo je osazeno ložiskem a má tělo z polypropylenu, které poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 26,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v náročných průmyslových prostředích.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí spolehlivý výkon v různých průmyslových aplikacích včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 150 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vyrobeno z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je kvalitní součástka určená pro použití v kolečkách nákupních vozíků, lešení, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj kola má délku 44,4 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost kola dosahuje 140 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 70 kg. Toto kolo je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 58 mm a otvorem pro osu o průměru 20,1 mm. Kolečko je určeno pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 250 kg při rychlosti 4 km/h. Své uplatnění nachází v řadě aplikací včetně lešenění, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 32 mm, přičemž náboj dosahuje délky 44,4 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Statická nosnost dosahuje 160 kg, dynamická nosnost pak 80 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo Supratech je ideální pro aplikace jako rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze termoplastické pryže o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 45 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Oska kola má průměr otvoru 8 mm a je vyrobena z polypropylenu. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 360 kg a dynamickou zátěž 180 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je Supratech ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu a manipulaci. Kolo má průměr 160 mm a šířku běhounu 45 mm, přičemž běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a je určen pro osazení na osu s průměrem otvoru 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 200 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu v průmyslových a obchodních aplikacích, včetně rollkontejnerů, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 45 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což garantuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod a nízké tření. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 500 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg, což umožňuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, které najde své uplatnění v rollkontejnerech, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, pracovních stolech a přepravním vybavení. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 40 mm. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Náboj kolečka má délku 45 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 360 kg a dynamickou zátěž 180 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 32 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm a je vhodný pro standardní připojení. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Maximální statická nosnost dosahuje 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo Supratech je ideální pro aplikace jako jsou rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 36,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolo je konstruováno z polypropylenu a osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo Supratech je ideální pro aplikace jako jsou rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí spolehlivý výkon v různých průmyslových aplikacích včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 75 mm se šířkou běhounu 25 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a běhoun z tvrdé gumy, která neoznačuje. Náboj má délku 28,8 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný a stabilní provoz v náročných podmínkách.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje, se šířkou 32 mm. Náboj kola má délku 36 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 80 kg.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze tvrdé gumy, která neoznačuje, s šířkou 32 mm. Náboj kola má délku 36 mm a je osazeno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Oska kola má průměr otvoru 8 mm a tělo je vyrobeno z ocelového plechu. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Náboj kola má délku 46 mm a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Oska kola má průměr otvoru 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace v průmyslu a obchodu.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 100 mm a délkou náboje 44,4 mm. Otvorem v ose o průměru 12 mm se připevňuje na standardní čepy. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 35 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Statická nosnost dosahuje 150 kg, zatímco dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 75 mm se šířkou běhounu 25 mm vyrobeným z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu a je vybaveno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm. Statická nosnost kola dosahuje 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 55 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno valivým ložiskem a má náboj o délce 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Maximální statická nosnost kola dosahuje 140 kg, zatímco dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje bezpečné použití v mobilních aplikacích.