Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu a manipulaci. Kolo má průměr 160 mm a šířku běhounu 45 mm, přičemž běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a je určen pro osazení na osu s průměrem otvoru 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 200 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
PJP160x45-Ø12,2 HL60
EAN
4031582444193
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,24 kg
Název produktu
Supratech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
65 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
45 mm
Průměr
160 mm
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi