- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle typu ložiska
-
Přesné kuličkové ložisko
Kolečka s přesným kuličkovým ložiskem
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je určeno pro profesionální a zdravotnické aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje výbornou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, který je lehký a odolný vůči chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideální volbou pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení s displeje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z hliníku s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška sestavy dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro maximální odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou a vulkanizovanou, která zajišťuje optimální jízdní vlastnosti, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují stabilní a spolehlivé otáčení bez vychýlení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu pro optimální poměr hmotnosti a pevnosti. Celková výška produktu dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 360 kg a dynamickou nosnost 180 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivé komponenty pro středně až těžké zatížení. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je konstruováno jako otočné kolečko s dírou na šroub, která umožňuje montáž pomocí standardních šroubů libovolné délky. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a spolehlivý provoz.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické provedení z nerezových materiálů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné kolečko Agila s totální brzdou je určeno pro profesionální aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a obchodních zařízeních. Kolečko je vybaveno montážní přípravou typu díra na šroub, která umožňuje snadnou instalaci pomocí standardních šroubů libovolné délky. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a je vybavena otočným ložiskem se dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulou rotaci a dlouhou životnost. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje tiché a bezproblémové chování. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Tyto parametry činí Agilу ideálním řešením pro náročné provozní podmínky v zdravotnických a gastronomických zařízeních.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a plynulý chod. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černá, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z hliníku s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 800 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého provedení, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 800 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výhody přesných kuličkových ložiskových koleček
Přesné kuličkové ložisko zajišťují hladké a přesné válcování s minimální hrou, a to i při velkém zatížení nebo při nepřetržitém používání. Jsou navrženy pro náročné průmyslové a náročné aplikace a udržují výkon v různých prostředích — od zařízení kritických pro hygienu až po extrémní teploty.
Kolečka TENTE s přesným kuličkovým ložiskem nabízejí různé výhody:
Výjimečné charakteristiky chodu — Přesná kuličková ložiska jsou navržena pro minimální hru, zajišťující plynulé, tiché válcování a vysoce přesný pohyb. Tato přesnost zlepšuje manévrovatelnost a snižuje námahu obsluhy, a to i v náročných pracovních podmínkách.
Vysoká nosnost — Přesná kolečka s kuličkovými ložisky, navržená tak, aby unesla značné hmotnosti, jsou ideální pro průmyslové a těžké aplikace, kde je nezbytný konzistentní výkon při zatížení.
Spolehlivost v drsném prostředí — Vlivy prostředí mají malý vliv na přesná kuličková ložiska, což jim umožňuje spolehlivě pracovat v prostředí s prachem, vlhkostí nebo kolísavými teplotami.
Nízká údržba a dlouhá životnost — Kuličková ložiska s radiální drážkou jsou mazána pro dlouhodobý provoz, což znamená, že vyžadují malý nebo žádný servis. I při nepřetržitém používání zůstává opotřebení nízké, což snižuje prostoje a potřeby výměny.
Zapečetěné možnosti šetrné k hygieně — V průmyslových odvětvích s přísnými požadavky na čistotu — jako je lékařská technologie a zpracování potravin — těsněná přesná kuličková ložiska zabraňují kontaminaci a zajišťují dodržování hygienických předpisů při zachování valivého výkonu.
Typy přesných kuličkových ložiskových koleček
Přesná kuličková ložiska mohou být integrována do různých konstrukcí koleček, z nichž každá je přizpůsobena specifickým provozním požadavkům. Ať už je cílem maximalizovat nosnost, zajistit odolnost proti korozi nebo splnit přísné hygienické normy, přesné kuličkové ložisko zvyšuje valivý výkon v celém rozsahu. Níže jsou uvedeny některé běžně vybrané typy koleček s přesnými kuličkovými ložisky.
Přesná otočná kolečka s kuličkovými ložisky
Tato kolečka kombinují vynikající valivý výkon přesných kuličkových ložisek s obratností otočné hlavy. Minimální hra kuličkového ložiska zajišťuje přesné vyrovnání kol, snižuje valivý odpor a poskytuje snadnou kontrolu směru — a to i při manévrování s těžkými břemeny ve stísněných prostorech. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu možností otočných koleček s přesnými kuličkovými ložisky. Řada péče TENTE Levina je jedním z příkladů z našeho produktového portfolia. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny se štíhlou vidličkou. Levina je k dispozici s různými materiály běhounu kol, včetně pryže, termoplastické pryže a vstřikovaného polyuretanu - s vodivými verzemi, které chrání uživatele a elektrická zařízení před elektrostatickým výbojem. Kolo průměrů se pohybuje od 75 mm do 150 mm, možnosti montáže zahrnují otvor pro šrouby, desku a stopku. Uzamykací mechanismus zahrnuje úplný zámek, směrový zámek a centrální úplný zámek. Naše řada Levina je oblíbenou volbou pro lékařské vozíky a profesionální nábytkové aplikace.
Přesná kolečka s kuličkovými ložisky pro vysoké zatížení
Heavy duty kolečka s přesnými kuličkovými ložisky jsou konstruována pro maximální pevnost a odolnost. Používají zesílené komponenty a ložiskové pásy navržené tak, aby zvládly extrémní tlak bez deformace. Přesné kuličkové ložisko udržuje hladký valivý výkon i při plném zatížení, což zajišťuje spolehlivou pohyblivost v průběhu času. Tato robustní konstrukce snižuje opotřebení, zabraňuje vázání a udržuje zařízení v efektivním pohybu v prostředí s vysokou poptávkou. Jedním z příkladů z našeho sortimentu je řada TENTE Kappa, která jsou k dispozici jako pevná a otočná kolečka. V závislosti na konfiguraci zvládne Kappa zatížení od 300 kg do 3 000 kg s průměrem kol v rozmezí od 80 do 300 mm. Tato řada je vybavena svařovaným masivním ocelovým pouzdrem pro nejvyšší nosnost. Pro zvýšení bezpečnosti a stability jsou otočná kolečka Kappa k dispozici buď se směrovým zámkem, nebo s ergonomickým systémem úplného zámku. Vzhledem k různým podmínkám prostředí je Kappa k dispozici s různými materiály běhounu — od vulkanizovaných elastických pneumatik bez stopy po mimořádně silný polyamid.
Přesná kolečka s kuličkovými ložisky z nerezové oceli
Nerezová přesná kuličková ložiska jsou speciálně navržena pro prostředí, kde je přítomna vlhkost, čisticí prostředky nebo chemikálie. Pouzdro z nerezové oceli chrání před korozí, zatímco možnosti utěsněných ložisek chrání válcovací součásti před nečistotami a kapalinami a udržují tak hladký provoz a dodržování hygieny. Tato kombinace odolnosti proti korozi a přesnosti valení z nich činí ideální pro použití v citlivých nebo regulovaných průmyslových odvětvích. Mezi našimi nabídkami produktů slouží jako ukázkový příklad TENTE Alpha stainless. Je vybaven těžkým pouzdrem z nerezové oceli s otvorem pro šrouby a možnostmi montáže desky. Alpha stainless nabízí různé možnosti materiálu běhounu, včetně vulkanizovaných elastických pneumatik bez stopy a elektricky vodivého vstřikovaného polyuretanu. Pro zajištění bezpečnosti na pracovišti mohou být tato kolečka navíc vybavena úplným zámkem.
Oblasti použití pro přesná kuličková ložiska
Přesné kuličkové ložisko jsou ideální volbou pro dopravní zařízení a stroje, které vyžadují výjimečný valivý výkon, přesnou manévrovatelnost a dlouhodobou spolehlivost. Jejich minimální hratelnost a vysoká nosnost z nich činí důvěryhodné řešení v náročných průmyslových podmínkách, zatímco jejich odolnost zajišťuje konzistentní výkon v každodenním provozu. V průmyslovém a logistickém prostředí jsou široce používány na výrobních a plošinových vozících, řešeních těžké dopravy, strojních a dílenských zařízeních a dalších, kde je nezbytné hladké válcování při značném zatížení. V maloobchodním prostředí nabízejí spolehlivou mobilitu pro aplikace, jako jsou klece na role, příslušenství pro sklady a nákupní vozíky, a kombinují stabilitu se snadným pohybem. Hygienicky kritická průmyslová odvětví, jako je lékařská technologie, výroba potravin a léčiva, těží z utěsněných přesných kuličkových ložisek, která zabraňují kontaminaci při zachování kvality válcování. Verze z nerezové oceli jsou v těchto odvětvích zvláště ceněny pro svou odolnost proti korozi a čisticím prostředkům.