- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle typu ložiska
-
Valivé ložisko
Kola s valivým ložiskem
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 34,9 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 37 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro použití v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displejích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech s průměrem 100 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o šířce 35 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm s průměrem otvoru pro osu 12 mm. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenového materiálu s běhounem identickým s tělem kola o šířce 40 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 37 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o šířce 37 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z polypropylenu a vybaveno pneumatickou pneumatikou s blokovým profilem o šířce 85 mm a průměru 260 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je osazen valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje rovněž 150 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách a poskytuje spolehlivý provoz v různých aplikacích díky své pneumatické konstrukci a robustnímu provedení.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je pneumatické kolo s průměrem 400 mm a šířkou běhounu 100 mm, vyrobené z polypropylenu s pneumatickou pneumatikou s blokovým profilem. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách a zajišťuje spolehlivý provoz v různých průmyslových aplikacích díky své robustní konstrukci a kvalitním materiálům.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je konstruováno s průměrem 260 mm a šířkou běhounu 85 mm, přičemž náboj má délku 74 mm a otvor pro osu o průměru 25 mm. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu a osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Běhoun z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti a tlumení. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost činí 300 kg, což předurčuje toto kolo pro náročné průmyslové aplikace v transportních zařízeních.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z ocelového plechu s průměrem 400 mm a šířkou běhounu 100 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven valivým ložiskem. Běhoun je tvořen pneumatickou pneumatikou s blokovým profilem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým tělem a elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou o šířce 40 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je vybaveno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 40 mm a polyamidovým tělesem s valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 15 mm. Statická nosnost dosahuje 500 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 250 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně AMR systémů, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech silent je konstruováno s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm, přičemž náboj má délku 44 mm a otvor pro osu průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z polyamidu, zatímco tělo kola využívá tlumení s hybridním materiálem pro snížení hlučnosti. Statická nosnost dosahuje 320 kg, dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je vybaveno valivým ložiskem zajišťujícím plynulý chod a dlouhou životnost při průmyslovém využití v transportních aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech silent s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým běhounem o šířce 36 mm a náboj o délce 44 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Statická nosnost dosahuje 400 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 200 kg. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z tlumícího hybridního materiálu, který zajišťuje tichý chod a vysokou odolnost při použití v kolečkových sestavách.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech air s průměrem 200 mm je vybaveno pneumatickou pneumatikou s profilem potrubí o šířce 50 mm a ocelovým plechovým tělem s valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost dosahuje 150 kg, dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích vyžadujících plynulý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 30 mm a průměru 80 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolo je vhodné pro použití v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displejích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 48 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Toto kolo je vyrobeno z polypropylenového materiálu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno především pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 36 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výhody kol s válečkovým ložiskem
Válečková ložiska jsou základním členem rodiny valivých ložisek a základem systémů mobility. Na rozdíl od kluzných ložisek, která se spoléhají na kluzný kontakt, používají válcové válečky probíhající mezi vnitřním a vnějším kroužkem. Tento valivý kontakt snižuje tření, umožňuje plynulejší pohyb a nižší odtrhávací sílu při zatížení. Díky své poměrně nízké výšce konstrukce kombinují kompaktní design s působivou nosností. Kola TENTE s válečkovými ložisky mají řadu výhod:
Nižší valivý odpor — Linkový kontakt válcových válečků minimalizuje tření mezi kroužky, takže těžká břemena se začínají pohybovat s menším úsilím a udržují hybnost s menším počtem píků tlačení/tahu. To podporuje energeticky úsporný provoz a snižuje zátěž uživatelů.
Vysoká nosnost - Válečková ložiska rozprostírají síly na více válečků a poskytují robustní radiální podporu bez nadměrné deformace. To znamená, že kola s válečkovými ložisky spolehlivě zvládají značné hmotnosti — ideální pro nízkorychlostní přepravu, kde je na prvním místě kapacita a stabilita.
Vysoká životnost, nízká údržba — Ložiskové jednotky namazané z výroby běží hladce po delší dobu za normálních podmínek. Díky vhodným možnostem těsnění a domazávání udržují kola s válečkovým ložiskem konzistentní výkon a snižují neplánovanou údržbu.
Prostorově úsporná instalační výška — Ve srovnání s jinými typy valivých ložisek mohou konstrukce valivých ložisek dosáhnout nižší vestavěné výšky, což pomáhá udržovat kompaktní profily zařízení. Získáte stabilitu a pevnost bez obětování vůle nebo celkových konstrukčních omezení.
Typy koleček s válečkovými ložisky
Valivé ložiskové kola se dodávají v různých provedeních, z nichž každá je optimalizována pro specifické provozní podmínky a výkonnostní priority. Ve společnosti TENTE vyrábíme kola s válečkovým ložiskem v různých materiálových variantách a úrovních tvrdosti běhounu. Naše portfolio zahrnuje také kola s tlumenými nebo nerezovými válečkovými ložisky. Níže jsou uvedeny některé z běžně používaných typů kol s válečkovými ložisky a jejich výhody:
Pevná gumová kola s válečkovými ložisky
Pro nízkorychlostní přepravu, která vyžaduje také tlumení nárazů a péči o podlahu, spojují masivní gumová kola s válečkovým ložiskem kompatibilní běhoun se snadným válcováním pod zatížením. Naše řada TENTE PVR kombinuje polypropylenový střed kola a masivní gumový běhoun s integrovaným válečkovým ložiskem, nabízené v různých průměrech kol až do 250 mm. Tato konstrukce kola pomáhá snížit námahu při spuštění a zároveň vyhlazuje vibrace na tvrdších podlahách.
Polyuretanová kola s válečkovými ložisky
Pokud jsou prioritou účinnost a odolnost proti opotřebení, jsou polyuretanová kola s válečkovým ložiskem silnou volbou. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu jsou kola UAR. Používají polyamidový střed kola s polyuretanovým běhounem a válečkovým ložiskem, pokrývající oblíbené velikosti od 80 do 200 mm. Pro vlhké nebo mokré prostředí používá úzce příbuzná řada UAD válečkové ložisko z nerezové oceli, které umožňuje časté mytí a poskytuje odolnost proti korozi — při zachování stejné rodiny běhounu a velikosti polyuretanu.
Polyamidová kola s válečkovým ložiskem
Pro maximální tuhost a kompaktní výšku konstrukce poskytují polyamidová kola s válečkovým ložiskem vysokou hustotu zatížení s jednoduchou údržbou. V našem výběru vyniká řada kol UOR jako pozoruhodný příklad. UOR je jednodílné polyamidové kolo vybavené válečkovým ložiskem, s průměry kol v rozmezí od 80 mm do 200 mm a širokým rozsahem možností náboje/nápravy. Tato kola jsou robustní volbou tam, kde je požadován přesný a tvrdý chod a není potřeba dostatečný provoz a maximální tlumení nárazů.
Oblasti použití pro kola s válečkovými ložisky
Valivé ložiskové kolečka jsou nejvhodnější pro zařízení a stroje pracující při nízkých rychlostech — kolem 4 km/h. Zajišťují hladké válcování s nízkou námahou při těžkých nákladech, ale nejsou navržena pro vysokorychlostní použití. Díky tomu jsou ideální pro těžká dopravní zařízení, výrobní a plošinové vozíky a profesionální úklidové vozíky, kde stabilita, kapacita a snadná manipulace důležitější než rychlé manévrování. Jsou také běžné v maloobchodě a logistice - například v aplikacích, jako jsou klece na role, příslušenství pro skladování/vystavování a nákupní vozíky - kde je nezbytná kompaktní konstrukce, vysoká nosnost a nízký valivý odpor.