Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 80 mm se šířkou běhounu 34 mm a je vyrobeno z polypropylénu s valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm a osu s průměrem otvoru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s běhounem standardního kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
250 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Basetech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,4 mm
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
80 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko