- Domů
- Kolečka a kola
-
Motorizované systémy
Motorizované systémy
Naše série
Příslušenství
E-Drive flex je příslušenství určené pro elektromobilitu s pojezdovými kolečky, které poskytuje flexibilní řešení pro mobilní aplikace. Toto příslušenství je navrženo tak, aby umožnilo snadný transport a manipulaci s elektromobilitními zařízeními v různých prostředích. Díky integrovaným pojezdovým kolečkům lze zařízení snadno přemisťovat po různých površích, což zvyšuje jeho praktičnost a použitelnost. E-Drive flex kombinuje robustní konstrukci s ergonomickým designem, který usnadňuje obsluhu a zajišťuje stabilitu během přepravy. Příslušenství je vhodné pro profesionální i komerční použití, kde je vyžadována mobilita a flexibilita. Konstrukce je optimalizována pro dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu.
Příslušenství
E-Drive montážní sada je příslušenství určené pro elektromobilní aplikace s pojezdovými kolečky, které umožňuje snadnou instalaci a integraci elektrických pohonných systémů. Tato montážní sada obsahuje všechny nezbytné komponenty a hardware potřebné pro profesionální a bezpečné připojení pohonné jednotky k mobilní platformě vybavené kastory. Příslušenství je navrženo s ohledem na kompatibilitu se standardními elektromobilitními řešeními a zajišťuje stabilní upevnění všech kritických prvků. Montážní sada usnadňuje technickům a inženýrům rychlou a efektivní instalaci bez nutnosti dodatečných úprav nebo speciálních nástrojů. Díky preciznímu zpracování a kvalitním materiálům garantuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost provozu elektromobilního zařízení s pojezdovými kolečky.
Hnací jednotka 125 mm
Produkt E-Drive ultimate je hnací jednotka s elektrickým pohonem určená pro elektromobilitu a je vybavena kolečky s průměrem 125 mm. Běhoun kola tvoří elastická pneumatika z nebarvicí, vulkanizované pryže, která zajišťuje tiché a stabilní odvalování po podlaze, zatímco tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Hnací jednotka má elektrické pouzdro a je opatřena obdélníkovou destičkou pro montáž. Díky své konstrukci nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, v anesteziologických vozících, v automobilovém průmyslu (OEM), u C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenových přístrojů, při výrobě keramiky a skla, u počítačů na kolečkách, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorách, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství, u vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a v přepravním vybavení.
Příslušenství
Řídící jednotka je elektrické příslušenství určené pro elektromobilitu s kolečky, které zajišťuje centrální řízení a koordinaci všech elektrických funkcí vozidla. Tato jednotka slouží jako hlavní ovládací prvek systému a umožňuje efektivní správu energetických toků, regulaci výkonu a monitorování provozních parametrů. Řídící jednotka je konstruována s ohledem na spolehlivost a dlouhodobou funkčnost v náročných podmínkách provozu elektromobility. Její design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů a poskytuje uživatelům intuitivní ovládání všech klíčových funkcí vozidla s kolečky.
Příslušenství
E-Drive sada rukojeti je elektrické příslušenství určené pro elektromobilitu s kolečky, které poskytuje ergonomické řešení pro ovládání a manipulaci s elektrickými vozítky. Tato sada rukojeti je vyrobena z kvalitních elektrických materiálů, které zajišťují spolehlivost a dlouhodobou odolnost při intenzivním používání. Příslušenství je navrženo tak, aby se bezproblémově integrovalo do stávajících elektromobilních systémů a umožňovalo operátorům pohodlné a bezpečné ovládání vozítka. Rukojeť je konstruována s ohledem na ergonomii a poskytuje pevný úchop i v náročných podmínkách. Materiálové složení zajišťuje odolnost vůči opotřebení a chemickým vlivům, což prodlužuje životnost produktu. E-Drive sada rukojeti je ideálním doplňkem pro profesionální i osobní použití v oblasti elektromobility.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral je otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a pečovatelské aplikace. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, provedený v krátké verzi. Pouzdro z ocelového plechu středního provedení je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko, běhoun z vstřikovaného polyuretanu a tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nalezne uplatnění v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro nemocniční lůžka, anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, ultrazvukové přístroje, nosítka a zařízení v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, který je v krátké verzi. Omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti nečistotám a jeho běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného a elektricky vodivého, zatímco tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na zdravotnické a asistenční prostředky, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje a ventilátory, a dále pro domovy důchodců a pečovatelské domy. Jedná se o otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, jehož průměr kola činí 150 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a dobrou odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je z oceli a litiny. Kolečko je opatřeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, v krátké verzi. Tato konstrukce umožňuje spolehlivé upevnění a snadnou výměnu při údržbě.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na zdravotnické a pečovatelské prostředky. Otočné kolečko o průměru 150 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a tělo z oceli, železa. Pouzdro je dostupné v provedení s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou. Upevnění zajišťuje příšroubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, vozíky pro C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu s kolečky určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředí. Jedná se o otočné kolečko s průměrem 150 mm, s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, a je vhodné pro přesun zátěže v interiérech. Běhounová vrstva je vyrobena z odlitého polyuretanu, zatímco tělo kolečka je z oceli a železa, což zajišťuje pevnost a odolnost při dlouhodobém zatížení. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilované tyče, v krátké verzi. Produkt nachází uplatnění zejména v anesteziologických vozíkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, nemocničních lůžkách, dialyzačních vozících, vozících pro ultrazvukové přístroje, ventilátory, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových přístrojích, a dále v počítačích na kolečkách, v nemocnicích a domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohyb osob s omezenou mobilitou a je vybaven otočnými kolečky s průměrem 150 mm. Kolečko má polyuretanový běhoun odlitý přímo na ocelové nebo železné tělo, což zajišťuje vysokou odolnost, tichý chod a snadné čištění. Pouzdro kolečka je provedeno jako otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, které umožňuje přesné zastavení a stabilní polohu vozidla. Připojení k rámu je realizováno přes přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, ve krátké verzi, což usnadňuje montáž a rychlou výměnu. Produkt je určen pro použití v zdravotnictví, zejména na anesteziologických vozících, zařízeních pro CT, MRI a rentgeny, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících a nosítkách, a také v domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na kolečka a podvozky zdravotnických a pečovatelských prostředků, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocniční vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory a zařízení pro domovy důchodců a pečovatelské domy. Kolo má průměr 150 mm a běhoun z polyuretanu, odlitý. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa. Kolo je provedeno jako otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se sPinací vačkou pro profilované tyče, krátká verze.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí a je vybaven přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, krátká verze, což umožňuje jeho pevné a bezpečné připojení k rámu. Kolečko má průměr 150 mm a jeho běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod, dobrou odolnost proti opotřebení a vysokou nosnost. Tělo kolečka je ocelové, železné, a poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Součástí konstrukce je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, které umožňuje spolehlivé zajištění vozidla v klidu. Produkt je určen pro použití v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, a dále pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory a počítače na kolečkách.
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a rychlé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost produktu je 450 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Linea E-Lock je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a rychlé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a přesný chod při všech provozních podmínkách. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg, což umožňuje použití v těžkých aplikacích, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Linea E-Lock je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
Hnací jednotka 125 mm
E-Drive flex je hnací jednotka určená pro elektromobilitu s kolečky, která se montuje pomocí obdélníkové destičky. Zařízení je vybaveno koly o průměru 125 mm s elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování okolního prostředí. Hnací jednotka s elektrickým pohonem je konstruována z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Tento produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového průmyslu, zdravotnických vozíků jako jsou anesteziologické a ošetřovatelské vozíky, medicínských přístrojů jako jsou C-ramena, CT skenery a MRI přístroje, výroby keramiky a skla, počítačů na kolečkách, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, vozíků na léky, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění tvoří přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, provedení krátká verze. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko. Kolo o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko, běhoun z polyuretanu vstřikovaného, elektricky vodivého, a tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Konstrukce je navržena pro spolehlivý a dlouhodobý provoz v prostředích vyžadujících tichý a plynulý pohyb. Určeno je pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, chirurgické roboty a ventilátory v nemocnicích a domovech pro seniory.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohon a manévrování s vozidly na kolečkách, který lze v pevném rozsahu využít v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Výrobek je vybaven otočným kolečkem s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou v provedení housing typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou. Kolo má průměr 150 mm a jeho běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost na hladkých podlahách. Tělo kolečka je zhotoveno z oceli a železa, což zaručuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči zatížení. Upevnění se provádí přes přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, který umožňuje rychlou a bezpečnou montáž. Výrobek nalezne uplatnění v anesteziologických vozíkách, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech, a dále v domovech důchodců a pečovatelských domech.