Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

E-Drive flex je hnací jednotka určená pro elektromobilitu s kolečky, která se montuje pomocí obdélníkové destičky. Zařízení je vybaveno koly o průměru 125 mm s elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování okolního prostředí. Hnací jednotka s elektrickým pohonem je konstruována z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Tento produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového průmyslu, zdravotnických vozíků jako jsou anesteziologické a ošetřovatelské vozíky, medicínských přístrojů jako jsou C-ramena, CT skenery a MRI přístroje, výroby keramiky a skla, počítačů na kolečkách, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, vozíků na léky, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Číslo materiálu S4
990061635
Aktuátor hnací jednotky
Jmenovitá rychlost
35,3 m/min
Jmenovitý proud
3.5
Jmenovitý výstup
14.8
Jmenovité napětí
24
Pojezdový Motor hnací jednotky
Směr pohybu
Vpřed a zpět
Jmenovitá rychlost
174,5 m/min
Jmenovitý proud
7
Jmenovitý výstup
73.1
Jmenovité napětí
24
Základní atributy
Nouzové odblokování
Mechanické
Typ
Hnací jednotka
Délka
Max. 315 mm (povoleno nouzové uvolnění)
Stavební výška
190 mm
Světlá výška
30 mm
Nerovnosti povrchu (maximální)
15 mm
Nerovnosti povrchu (minimální)
-15 mm
Výška ve výchozí poloze
140 mm
Montážní výška
170 mm
Maximální rychlost
4 km/h
Přípustná teplota skladování (maximální)
45 °C
Přípustná teplota skladování (minimální)
-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
5 °C
Celková hmotnost
6,52 kg
Hmotnost
6 kg
Šířka kola
35 mm
Šířka
190 mm
Přípustná okolní teplota
Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 90 %, nekondenzující
Název produktu
E-Drive flex
Typ ochrany
IPX4 (rozstřik vody ze všech stran, všechny zástrčky jsou zapojeny)
Maximální zvedací síla / kontaktní tlaková síla
400
Maximální síla tahu
25
Průměr kola
125 mm, limit opotřebení Ã Ã 115 mm
Běhoun Kola
Tvrdá guma, neoznačující, Shore A 63
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
100 mm
Délka plotny
100 mm
Šířka plotny
95 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Pohon
Materiál pouzdra
Elektrické
Otočné ložisko
F-E-Drive ultimate
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ložisko
Kolo s přírubou
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Spolehlivá elektronika
Plynulá regulace rychlosti (vpřed a vzad) pomocí bezpečnostně testovaných ovládacích spínačů
Praktické systémové řešení
Snadno integrovatelný systémový celek sestávající z pohonné jednotky, řídicího modulu, ruční ovládací jednotky, baterie, nabíječky a montážní sady
Optimální kontakt se zemí
Vysoká kontaktní síla mezi kolem a podlahou s kompenzační funkcí pro nerovnosti
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti
Optimalizovaný řídicí mechanismus
Jako páté kolo pro lepší řízení v zatáčkách a jízdu v přímém směru na dlouhé vzdálenosti
Dlouhá životnost
Se standardními bateriemi cca 200 cyklů při maximálním zatížení
Zrychlené procesy
Rychlejší spuštění s těžkými náklady pro urychlení provozních procesů
Certifikovaná provozní spolehlivost
Shoda s normou DIN EN ISO 13849
Odolná konstrukce
Úplná ochrana proti stříkající vodě (IPX4)
Ergonomická obsluha
Ergonomicky navržená ruční ovládací jednotka se systémem a LED displejem stavu baterie. Ovládání jedním tlačítkem
Zdravý personál
Těžké náklady lze pohybovat bez námahy. Zabraňuje fyzickým potížím v oblasti krku, zad, ramen a zápěstí
Flexibilní použití
Díky zdvihacímu motoru lze zapnout podle potřeby. Žádný kontakt se zemí v pohotovostní poloze