- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle funkčnosti
-
Neznačkující
Neznačkující kola
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 75 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu při provozu. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 230 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 230 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu o šířce 82 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném provozu.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kolech vozíků a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 80 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je vyrobeno z litiny, která poskytuje vysokou nosnost a stabilitu při dlouhodobém provozu v těch nejnáročnějších podmínkách.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 34,9 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Supratech je ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zaručuje bezpečnost při použití na citlivých površích. Náboj kola má délku 35,5 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 300 kg a dynamické zatížení do 150 kg při rychlosti 3 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 150 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který poskytuje odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje. Šířka běhounu činí 37 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, skříní na nářadí, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolo má průměr 160 mm se šířkou běhounu 50 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost činí 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasičské techniky, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní a pracovních stolů. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun o šířce 50 mm je vyroben z elastické pneumatiky, která je vulkanizovaná a nebarvidlá. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem díry 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 95 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje vysokou pevnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 58 mm a je vybaven valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 15 mm. Kolo dosahuje statické nosnosti 500 kg a dynamické nosnosti 250 kg při rychlosti 4 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno pneu šířkou 34 mm z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým výkonem. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola má délku náboje 60 mm a je opatřeno otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí v náročných průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 60 mm a je připojen přes otvor pro osu o průměru 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s běhounem ze ztuženého polyuretanu. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 40 mm. Náboj má délku 40 mm a otvorem pro osu je průměr 15 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou odolnost.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Kolečko má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 62 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost dosahuje 2880 kg, zatímco dynamická nosnost je 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 82 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 70 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 75 mm a je navržen pro připojení přes otvor o průměru 17 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a minimální údržbu. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhoun 60 mm, přičemž náboj dosahuje délky 65 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní vozíky.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování povrchů. Kolo je osazeno ložiskem a má tělo z polypropylenu, které poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 26,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v náročných průmyslových prostředích.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí spolehlivý výkon v různých průmyslových aplikacích včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 150 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vyrobeno z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 36,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.
Kolo 160 mm
Kolo Maxtech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na těleso z polyamidu, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 50 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což mu poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Oska kola má průměr díry 25 mm pro snadnou montáž. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1100 kg a dynamické zatížení 550 kg při rychlosti 3 km/h. Díky svým vlastnostem je Novatech vhodný pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, výrobní vozíky a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci pro náročné průmyslové aplikace. Průměr kola činí 140 mm s šířkou běhounu 50 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu. Náboj má délku 55 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a spolehlivost. Statická nosnost kola dosahuje 1260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 630 kg. Kolo je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Frequently Asked Questions
Výhody neoznačujících kol
Kolečka bez označení jsou navržena tak, aby zachovala citlivé povrchové úpravy podlahy a zároveň poskytovaly plynulou a kontrolovanou mobilitu při každodenním používání. Portfolio TENTE zahrnuje různé průměry, geometrie běhounu a úrovně tvrdosti, středy kol a možnosti ložisek, aby splňovaly různé provozní a hygienické požadavky. Zatímco konstrukce směsi a běhounu ovlivňují chování při valení, trakci a opotřebení, těleso kolečka je stejně rozhodující pro celkové přípustné zatížení, stabilitu a životnost. Výběr správné kombinace kola a skříně zajišťuje spolehlivý provoz, bezpečnost a trvalý výkon v celé vaší aplikaci.
Kolečková kola TENTE bez označení nabízejí několik klíčových výhod:
Ochrana podlahy — Specializované složení běhounu zabraňuje přenosu barev, šmouhám a oděru na citlivých površích, jako je vinyl, epoxidový a leštěný beton. To pomáhá zachovat standardy zařízení a profesionální prezentaci v oblastech orientovaných na zákazníka.
Nižší pracovní zátěž při čištění — Díky minimalizaci odstraňování šmouh a oprav míst zkracují správně specifikovaná neoznačující kolečka čas strávený nápravným čištěním. Výsledkem je produktivnější doba podlahy a méně přerušení provozu.
Kompatibilita hygieny a čištění - Mnoho možností bez označení funguje spolehlivě spolu s rutinním čištěním a dezinfekcí, ale kompatibilita závisí na směsi a činidlech. V mokrých nebo hygienicky kritických zónách používejte těsněná nebo nerezová tělesa a chráněná ložiska k ochraně celého valivého systému před vymýváním.
Vylepšená ekonomika životního cyklu — Méně nápravných úprav a menší riziko poškození podlah se v průběhu času promítá do nižších celkových nákladů na péči. Se správnou specifikací mohou vozové parky těžit ze stabilního výkonu a delších servisních intervalů.
Typy neoznačujících kol
Neoznačující vlastnosti jsou k dispozici v několika řadách běhounů a konstrukcích kol - například pryž, termoplastický elastomer a polyuretan. Každý typ optimalizuje odlišnou rovnováhu mezi ochranou podlahy, trakcí, valivým odporem, chováním proti opotřebení a přípustným zatížením. Tvrdost směsi a geometrie běhounu pak tyto vlastnosti jemně doladí pro zamýšlené použití. Výběr nejvhodnější varianty vyžaduje holistický pohled na aplikaci: složení podlahy, povrchová úprava a její citlivost, profil trasy, stejně jako požadované zatížení na kolo. Stejně rozhodující je pouzdro kolečka, které určuje celkové zatížení systému, boční stabilitu a životnost. Níže jsou uvedeny některé z často používaných typů neoznačujících kol:
Neznačující gumová kola
Neznačující gumová kola jsou všestranným a široce používaným řešením pro hladkou, kontrolovanou a nešpinavou mobilitu. Díky svému nezanechávajícímu běhounu chrání tato kola citlivé povrchy podlahy a zároveň nabízejí jistou trakci nohou a vyhovující jízdu. Ve srovnání s tvrdšími materiály vytváří guma obvykle o něco větší valivý odpor, zatímco na druhé straně přirozeně tlumí vibrace a hluk valení lépe. Výběr správné tvrdosti a průměru gumových koleček bez označení pomáhá udržet tlační/tažné síly v ergonomických cílech. Mezi našimi nabídkami produktů slouží kola PJP jako ukázkový příklad. Tato kola používají jako materiál běhounu TenTePrene — náš neoznačující termoplastický kaučuk — v kombinaci s polypropylenovým tělem kola, přesnými kuličkovými ložisky a chrániči závitů. Naše neoznačující gumová kola PJP jsou běžně používána v řadách koleček, jako jsou například TENTE Agila a Levina. Spojením s různými pouzdry (jako je lehký polyamid v naší Levina nebo robustní lisovaná ocel v naší Agila) a různými možnostmi montáže uspokojí různé individuální potřeby.
Neoznačující polyuretanová kola
Neoznačující polyuretanová kola poskytují odolné rozhraní bez skvrn, které vyrovnává nízký valivý odpor s vynikajícími vlastnostmi opotřebení. Tato kola nabízejí nižší valivý odpor ve srovnání s jinými materiály běhounu a snižují fyzickou námahu potřebnou k pohybu aplikace. Tvrdší polyuretanové sloučeniny dále zvyšují trvanlivost za podmínek s vysokým zatížením. To z nich dělá silnou volbu pro aplikace s vyšším zatížením, které vyžadují snadné spouštěcí síly a dlouhou životnost na hladkých podlahách. V našem výběru vynikají kola XSP jako pozoruhodný příklad. Tato kola používají neznačující, elektricky vodivý, vstřikovaný polyuretanový běhoun v kombinaci s elektricky vodivým polyamidovým tělem kola a přesnými kuličkovými ložisky. Tyto vlastnosti z nich činí běžnou volbu pro elektrostaticky chráněné oblasti. Kola XSP se používají v řadě našich řad koleček — například TENTE Levina, Linea, Agila a další. Zkombinujte je se správným pouzdrem a možností montáže pro vaše individuální použití, abyste zajistili optimální mobilitu a životnost.
Oblasti použití pro neoznačující kola
Kola bez označení se volí všude tam, kde se zařízení musí pohybovat po citlivých podlahách, aniž by zanechaly šmouhy nebo oděrky při zachování kontrolované manipulace. Ve zdravotnictví jsou široce používány například v aplikacích, jako jsou vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nemocniční lůžka, sterilizační vozíky a počítače na kolech, což pomáhá udržovat chodby a prostory pacientů prezentovatelné během častých cyklů čištění. V nábytkářských a mobilních aplikacích například podporují vybavení obchodů a vitríny, rolety, rolety a vozíky a cateringové vozíky a chrání světlé nebo leštěné podlahy v prostorech orientovaných na zákazníka. V průmyslovém prostředí jsou neoznačující kola integrována do výrobních a plošinových vozíků, dopravního vybavení, profesionálních čisticích vozíků a dalších, což kombinuje péči o podlahu se spolehlivou každodenní mobilitou.