Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým výkonem. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola má délku náboje 60 mm a je opatřeno otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
150 mm