- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
-
Kola podle typu ložiska
Kola podle typu ložiska
Kolo 200 mm
Kolo Elastech je součástí otočného kola určené pro použití v různých průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 75 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení v průmyslu a obchodu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 34,9 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký chod. Otvor pro osu má průměr 12 mm a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Supratech je ideální volbou pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 32 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je tvořen elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zaručuje bezpečnost při použití na citlivých površích. Náboj kola má délku 35,5 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 300 kg a dynamické zatížení do 150 kg při rychlosti 3 km/h. Elastech je vhodný pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 150 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Kolo má průměr 150 mm a šířku běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování. Tělo kola je vyrobeno z litého zinku, který poskytuje odolnost proti korozi. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 125 mm a délkou náboje 48 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 37 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Oska má průměr otvoru 12 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo představuje spolehlivé řešení pro mobilní zařízení vyžadující vysokou kvalitu a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a vozících. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod. Kolo je určeno pro aplikace v lešenářství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola činí 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných zařízeních a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 34 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12,1 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 250 kg a dynamickou zátěž do 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodu.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 80 mm se šířkou běhounu 34 mm a je vyrobeno z polypropylenu s valivým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz. Maximální statická nosnost dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost v náročném prostředí.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu s valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 40 mm, přičemž délka náboje dosahuje 48 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z polypropylenu. Kolo je vybaveno valivým ložiskem, které zajišťuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Statická nosnost kola činí 400 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém a komerčním prostředí.
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm, přičemž náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 20,1 mm. Materiál běhounu je identický s tělem kola vyrobeným z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo Duratech je určeno pro automobilový průmysl, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, strojírenství, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, obchodní zařízení a přepravní vybavení.
Kolo 82 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 82 mm a šířku běhounu 88 mm, přičemž náboj dosahuje délky 90 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z těžkého polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola činí 1800 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz v náročných podmínkách.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 45 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj kola má délku 53 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 140 kg a dynamickou zátěž do 70 kg při rychlosti 3 km/h. Maxtech je vhodný pro letecký průmysl, letiště, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, strojírenství, výrobní vozíky, lešení, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v kastorech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy černé barvy o šířce 37 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 58 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Oska kola má průměr otvoru 15 mm a tělo je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je určeno pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje. Šířka běhounu činí 37 mm. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 15 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, skříní na nářadí, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolo má průměr 160 mm se šířkou běhounu 50 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost činí 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo disponuje průměrem 260 mm a šířkou běhounu 85 mm, přičemž délka náboje dosahuje 74 mm. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální adhezi a odolnost. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Nosnost kola dosahuje 150 kg v případě statického zatížení a stejně tak 150 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Tato kombinace vlastností činí Puretech air ideálním řešením pro průmyslové a komerční aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v pojezdových systémech a disponuje průměrem 400 mm s šířkou běhounu 100 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Kolo je vybaveno osou s průměrem otvoru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 200 kg. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené pojezdové aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v kolečkách a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 260 mm a šířku běhounu 85 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální přilnavost a odolnost. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou pevnost a trvanlivost. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 300 kg a dynamickou zátěž do 150 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje optimální přilnavost a odolnost. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou pevnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 400 kg a dynamické zatížení do 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální trakci a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 400 kg a dynamické zatížení do 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových aplikacích s vyšší zátěží.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v pojezdových systémech a disponuje průměrem 400 mm s šířkou běhounu 100 mm. Běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální adhezi a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a stabilitu. Oska kola má průměr otvoru 25 mm pro snadnou montáž na pojezdový systém. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje spolehlivé a tichého provozu. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je určeno pro připojení pomocí osy o průměru otvoru 20 mm. Nosnost kola je stanovena na 400 kg v případě statického zatížení a 200 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasičské techniky, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čistících vozíků, rollkontejnerů, lešení, nářaďových skříní a pracovních stolů. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno hliníkovým tělesem s přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun o šířce 50 mm je vyroben z elastické pneumatiky, která je vulkanizovaná a nebarvidlá. Náboj má délku 60 mm a osu s průměrem díry 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h.