Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem, která zajišťuje spolehlivé a tichého provozu. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je určeno pro připojení pomocí osy o průměru otvoru 20 mm. Nosnost kola je stanovena na 400 kg v případě statického zatížení a 200 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková hmotnost
2,67 kg
Název produktu
Puretech air
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
55 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Pneumatická pneumatika, blokový profil
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
74 mm
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
400 mm
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi