Kolečka a Kola pro nosítka
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti vniknutí nečistot. Průměr kola činí 150 mm a celková výška sestavy dosahuje 183 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je také elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s utěsněním. Průměr kola činí 200 mm a celková výška dosahuje 229 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi, běhoun je vyroben z vstříknutého polyuretanu s elektrickou vodivostí a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Průměr kola činí 200 mm a celková výška dosahuje 229 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro nemocniční lůžka, anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, ultrazvukové přístroje, nosítka a zařízení v domovech pro seniory a pečovatelských domech. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středních tlouštěk a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu, vstřikovaný a elektricky vodivý, a samotné kolo je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého, přesné kuličkové ložisko kola je zapečetěné. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na jedno kolečko při rychlosti 4 km/h, resp. 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 158 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 450 kg. Produkt je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředky. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, který umožňuje spolehlivé připojení k rámu zařízení. Těleso je vyrobeno ze středního ocelového plechu a otáčení kolečka zajišťuje přesné kuličkové ložisko. Kolo má průměr 150 mm, je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, vstřikovaným na tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a dalších 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění zejména v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských lůžkách, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech pro seniory, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 158 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 450 kg. Produkt je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška sestavy dosahuje 183 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Produkt je určen pro aplikace v oblasti anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, dialyzačních vozíků, nemocničních lůžek, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, nosítek a ultrazvukových přístrojů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Průměr kola činí 200 mm a celková výška produktu dosahuje 229 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška produktu dosahuje 229 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Otočné kolečko Integral je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti nečistotám. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 183 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a pečovatelské použití. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spojovací vačkou pro profilové tyče, a to v krátké verzi, která umožňuje jednoduchou montáž do rámů a konstrukcí zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolem svislé osy. Kolo o průměru 150 mm má běhoun z polyuretanu, který poskytuje tiché a šetrné odvalování, a nosné tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 183 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko Integral s centrální brzdou, typ Totální brzda, je určeno pro zdravotnická zařízení a pečovatelské domovy, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny a ultrazvukové přístroje. Uchycení tvoří přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být umístěna v místě montáže zapečetěném výrobcem nemocničního lůžka. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, střední tloušťky, a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje otočný pohyb kolečka. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným proti nečistotám, a běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který je elektricky vodivý a vstřikovaný. Tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a technické aplikace. Upevnění je provedeno jako přírubový čep s spínacím váčkem pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočný díl je opatřen přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a lehký chod. Kolečko má průměr 125 mm a je opatřeno vstřikovaným běhounem z polyuretanu, který je vodivý a odolný proti vstřikování, přičemž pouzdro je z polyamidu s elektrickou vodivostí. Výška kolečka celkem činí 158 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, které je určeno pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nosítka a ultrazvukové přístroje, a dále pro nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným proti vniknutí nečistot, a běhounem z polyuretanu vstřikovaného, elektricky vodivého, který odvádí statickou elektřinu. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, resp. 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s utěsněním. Průměr kola činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 158 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral je otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a pečovatelské aplikace. Upevnění zajišťuje přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, provedený v krátké verzi. Pouzdro z ocelového plechu středního provedení je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko, běhoun z vstřikovaného polyuretanu a tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nalezne uplatnění v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 183 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Produkt Integral je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se spojovací vačkou pro profilové tyče. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm využívá přesné kuličkové ložisko a běhoun z polyuretanu, vstříknutý na tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 200 mm
Integral je otočné kolečko s centrálním, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, magnetickorezonanční zařízení (MRI), rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nosítka a ultrazvukové přístroje, jakož i pro použití v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech. Upevnění je provedeno přišroubovým čepem se spínací vačkou pro profilované tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové otočné ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno polyuretanovým běhounem s vysokou odolností proti opotřebení, zatímco tělo kola je z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s dobrou pevností. Celková výška kolečka činí 229 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 3 km/h.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 200 mm
Integral je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a technické aplikace. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, a to v krátké verzi. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka, aby byla zajištěna odolnost proti vniknutí vody a dezinfekčních prostředků. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 200 mm má kuličkové ložisko zapečetěné proti nečistotám a běhoun z polyuretanu s vstřikovaným povrchem, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 229 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, respektive 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy pro seniory, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 200 mm
Integral je otočné kolečko typu otonného kolečka s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění kolečka je provedeno přírubovým čepem s spínací váčkou pro profilové tyče, což umožňuje jeho pevné a bezpečné připojení k rámu nebo konstrukci zařízení. Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka, aby byla zajištěna hygienická a provozní spolehlivost. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, které poskytuje požadovanou tuhost a odolnost konstrukce. Otočná část je osazena přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným proti vniknutí nečistot a vlhkosti, což zajišťuje plynulý a lehký pohyb při řízení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu s vysokou odolností proti opotřebení a povrchovou vrstvou vhodnou pro tiché a plynulé jízdy. Tělo kola je z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s dobrou mechanickou pevností. Celková výška kolečka činí 229 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro nemocniční lůžka, anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, ultrazvukové přístroje, nosítka a zařízení v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, který je v krátké verzi. Omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti nečistotám a jeho běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného a elektricky vodivého, zatímco tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Frequently Asked Questions
Požadavky na kolečka nosítek
Přeprava pacientů klade vysoké nároky na vybavení, které se pohybuje mezi odděleními, ošetřovnami a urgentními příjmy. Kolečka nosítek musí zajistit kontrolovaný pohyb při společné hmotnosti nosítek, pacienta a připojeného vybavení a zároveň umožnit personálu projíždět stísněnými prostory. Časté rozjezdy, zatáčení a zastavování vyžadují předvídatelné ovládání bez zbytečné fyzické námahy pečujícího personálu. Stejně důležité je stabilní zajištění polohy při přesunech pacientů a také tichý chod, který omezuje rušení pacientů i osob v okolí. Kolečka pro lékařská nosítka musí rovněž vyhovovat nemocničním podlahám a čisticím postupům a vyvážit každodenní pohyblivost s hygienickými požadavky a odolností vůči opakovanému používání.
Výhody kol TENTE pro nosítka
Dobře zvolená mobilní řešení pomáhají pečovatelům soustředit se na pacienta během celé přepravy. Naše kolečka pro nosítka usnadňují manipulaci a umožňují přesné polohování, takže personálu pomáhají zvládat opakované přejezdy rušným klinickým prostředím. Konfigurace odpovídající zatížení a přepravní trase může omezit zbytečnou námahu a zároveň zachovat kontrolu při průjezdu dveřmi, zatáčení v rozích nebo nastavování nosítek vedle dalšího vybavení. Tichý pohyb také zlepšuje komfort pacienta a omezuje rušení na odděleních a v ošetřovnách. Vhodné jízdní vlastnosti a spolehlivé brzdění společně zajišťují plynulejší přechod mezi přepravou, přenosem pacienta a stacionární péčí.
Důležité funkce koleček nosítek
Efektivní mobilita závisí na správném sladění pohybu a brzdění s tím, jak se s nosítky manipuluje. Otočný pohyb umožňuje kolečkům nosítek měnit směr při manévrování, zatímco směrová brzda omezuje otáčení a vede nosítka v přímém směru. Totální brzda zajišťuje současně otáčení kola i otočný pohyb, pokud mají nosítka zůstat v klidu. Volba kola a ložiska ovlivňuje valivý odpor a jízdní vlastnosti, proto by měla odpovídat předpokládanému zatížení, vlastnostem podlahy a četnosti přepravy. Zvolené řešení brzdění musí rovněž fungovat s ovládacími prvky nosítek, aby personál mohl podle potřeby přepínat mezi pohybem a bezpečným zajištěním polohy.
Řešení kolečkové techniky pro nosítka od společnosti TENTE
Naše hlavní kolečka pro nosítka jsou Integral a Integral assist, které nabízejí jednokolový pojezd a elektricky asistovaný pohyb pro přepravu pacientů ve zdravotnictví.
Integral
Integral spojuje lehkou jednokolovou konstrukci s odolností vůči rázovému zatížení pro náročné použití ve zdravotnictví. Verze s průměrem kola 200 mm je zvlášť vhodná pro nosítka, protože umožňuje rychlé manévrování tam, kde záleží na citlivém ovládání.
Řada nabízí směrovou brzdu, totální brzdu a volný pohyb s tichým a snadným ovládáním. Měkká kola zajišťují plynulý a tichý chod, zatímco uzavřená konstrukce a utěsněná ložiska kol pomáhají chránit před nečistotami a stříkající vodou.
Integral je dostupný s průměrem kola od 100 do 200 mm a s nosností od 100 do 150 kg v závislosti na verzi. Verze odolné vůči trvalému mytí a elektricky vodivé umožňují přizpůsobit specifikaci požadavkům aplikace na čištění a odvod elektrostatického náboje.
Integral assist
Integral assist poskytuje elektricky poháněnou podporu při přepravě pacientů a pomáhá snížit fyzickou námahu potřebnou k rozjezdu a pohybu zatížených nosítek. Integrovaný pohon usnadňuje manévrování a jízdu v přímém směru, což oceníte při opakovaných přepravních úkonech.
Kolečko je součástí našeho systému WeAssist a je k dispozici také samostatně pro integraci do jiných kompatibilních systémů. Instalace a kalibrace musí odpovídat danému zařízení a kolečko je nutné kombinovat s kolečky Integral nebo jinými typy koleček schválenými výrobcem.
Integral assist má průměr kola 150 mm a nosnost od 100 do 150 kg v závislosti na verzi. Je určen pro provoz v interiéru na rovných a suchých podlahách, proto je třeba při specifikaci systému zohlednit přepravní trasu a provozní podmínky.