Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral
Číslo objednávky:
990035722
EAN:
4031582300161
Číslo výrobku:
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Produkt Integral je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se spojova...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Produkt Integral je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se spojovací vačkou pro profilové tyče. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočná část je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Kolo o průměru 125 mm využívá přesné kuličkové ložisko a běhoun z polyuretanu, vstříknutý na tělo z polyamidu. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Individuální kryt
Tvar krytu lze přizpůsobit
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce