Polypropylenová kola
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný ložiskový systém zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška sestavy dosahuje 61 mm. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována mobilita s antistatickou ochranou.
Otočné Kolečko 35 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod a má průměr 35 mm. Celková výška konstrukce činí 39 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 40 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Otočné Kolečko 40 mm
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 40 mm při celkové výšce 44 mm. Dynamická nosnost dosahuje 10 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 20 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována tichá a plynulá mobilita s kompaktními rozměry.
Přizpůsobené řešení 50 mm
Glide je přizpůsobené řešení kolečka s přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem, které zajišťuje spolehlivé připojení k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a je vybaveno přírubovým čepem s otočným ložiskem pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem identickým s tělem kola, což zajišťuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu, a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Kolečko má průměr 50 mm a celková výška konstrukce činí 33 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 30 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v běžných aplikacích s lehkým až středním zatížením.
Přizpůsobené řešení 50 mm
Glide představuje přizpůsobené řešení kolečka navržené pro specifické technické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který umožňuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého materiálu, přičemž běhoun je identický s tělem kolo, což zajišťuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Ložisko s distanční trubičkou poskytuje hladký chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 50 mm a celkovou výšku 33 mm, což z něj činí kompaktní řešení vhodné pro aplikace s omezeným prostorem.
Otočné Kolečko 75 mm
Linea light je otočné kolečko určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, který zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích a zároveň poskytuje odolnost proti korozi a chemickým látkám. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem s distanční trubičkou, což garantuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod kolečka. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno běhounem z elektricky vodivé termoplastické pryže, která poskytuje optimální trakci a minimalizuje hluk při provozu. Celková výška kolečka dosahuje 75,5 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých konfiguracích mobilního zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 120 kg a dynamickou zátěž do 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivá řešení pro zdravotnické vozíky, nemocniční nábytek, dialyzační vozíky, anesteziologické vozíky, noční stolky, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, medicínský nábytek, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Otočné kolečko Lumina je kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytkové aplikace, konkrétně pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který slouží k bezpečnému připojení ke konstrukci nábytku. Pouzdro kolečka je tvořeno otočným přírubovým čepem a je vyrobeno z polypropylenu. Kolo o průměru 50 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, která zajišťuje správnou vzdálenost ložiska a stabilní chod kola. Běhoun kola je identický s tělem kola, které je provedeno z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 61 mm. Nosnost kolečka není v dodaných podkladech uvedena, a proto ji je nutné před návrhem konstrukce nábytku ověřit u výrobce.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Mono je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 30 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 60 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy, a ošetřovatelské vozíky, kde je vyžadována tichá a plynulá mobilita.
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Mono je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a zdravotnických pomůcek, které vyžadují spolehlivou mobilitu a možnost zajištění polohy. Upevnění zajišťuje slepá deska pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž na nosnou konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným ložiskem, což zajišťuje plynulé natáčení kola o 360 stupňů. Kolo o průměru 50 mm má ložisko s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní chod a dlouhou životnost. Běhoun kola je tvořen termoplastickou pryží, jež poskytuje tichý provoz, dobrou přilnavost k podlaze a ochranu povrchů. Celková výška kolečka činí 72 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s omezeným prostorem pod konstrukcí. Statická nosnost kolečka je 60 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 30 kg. Produkt je vhodný pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců, pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Mono je určeno pro aplikace v nočních stolcích, mediálním nábytku, domovech důchodců a péčovatelských domech, stejně jako v ošetřovatelských vozících. Kolečko je vybaveno montážní přírubou s typem připojení slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylénu a obsahuje otočný přírubový čep, který umožňuje plynulé otáčení v horizontální rovině. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 72 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku a zdravotnických zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 60 kg a dynamickou nosnost 30 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách zdravotnických a sociálních zařízení.
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Mono je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a zdravotnických pomůcek, které vyžadují spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do konstrukce výrobku. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu, který zajišťuje odolnost proti chemickým vlivům a nízkou hmotnost. Otočný čep v provedení přírubového šroubu zajišťuje plynulé natáčení kolečka o 360 stupňů a stabilní vedení při změně směru pohybu. Kolo o průměru 50 mm je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které snižuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhounová plocha je tvořena termoplastickou pryží, jež poskytuje dobrou přilnavost k podlaze a tlumí otřesy. Celková výška kolečka činí 72 mm. Statická nosnost je 60 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 30 kg. Výrobek je vhodný pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců, pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro nábytek a průmyslové aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10 umožňující snadnou instalaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylénu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou stabilitu, a je vybaveno přírubovým čepem s otočnou funkcí pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška produktu činí 56 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je určeno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Kombinace kvalitních materiálů a precizního zpracování zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost v náročných podmínkách.
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné kolečko s brzdou Lumina slouží k pohyblivému uložení nábytku a zajišťuje jeho snadné přesouvání i stabilní polohu. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje bezpečné zapuštění do nosné konstrukce. Konstrukce je vyrobena z polypropylenu a opatřena otočným přírubovým čepem, který zajišťuje rotaci kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 50 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, jež chrání podlahy a tlumí hluk, zatímco tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 56 mm. Statická nosnost je 80 kg, dynamická nosnost pak 40 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek.
Otočné Kolečko s Brzda kola 40 mm
Otočné kolečko s brzdou Lumina je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje pevné ukotvení v konstrukci nábytku. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem otočným, který umožňuje volné natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 40 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun kola je proveden z materiálu identického s tělem kolečka, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 44 mm, což umožňuje jeho použití v nábytku s omezeným prostorem pod korpusem. Statická nosnost kolečka je 20 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 10 kg.
Otočné Kolečko 42 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno typem fitingu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylénu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 42 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, čímž je zaručena konzistence a kvalita. Celková výška kolečka dosahuje 49 mm, což umožňuje efektivní integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 60 kg a dynamické zatížení 30 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideálním řešením pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost, tichý provoz a dlouhodobá odolnost.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro nábytek a průmyslové aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10 umožňující snadnou instalaci na různé typy nábytku. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška kolečka dosahuje 56 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích nábytku. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Tato kombinace vlastností a parametrů činí Lumina ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné kolečko Lumina je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní nábytek a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno závitem typu slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy nábytku. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylénu, který poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhou životnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulou rotaci a stabilitu při používání. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje dlouhodobou funkčnost a minimální údržbu. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi k podlaze a tichý chod. Celková výška kolečka dosahuje 56 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích nábytku. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek a kancelářský nábytek. Tato kombinace materiálů a konstrukčních prvků zajišťuje spolehlivý provoz v náročných prostředích.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k podstavě. Přírubový čep je opatřen otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka v horizontální rovině. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Samotné kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zabraňuje bočnímu pohybu a zajišťuje stabilitu. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrý grip a tichý chod na různých površích. Tělo kolečka je také z polypropylenu, což přispívá k celkové odolnosti a dlouhé životnosti produktu. Celková výška kolečka včetně přírubového čepu činí 61 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek a lehké průmyslové aplikace.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulou rotaci kolečka. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Těleso kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylénu, který splňuje požadavky na bezpečnost v citlivých prostředích. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž je zajištěna jednotná kvalita a odolnost. Celková výška kolečka dosahuje 61 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých aplikacích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhé životnosti.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek vyžadující spolehlivou a snadnou mobilitu. Upevnění tvoří přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje pevné ukotvení kolečka v konstrukci nábytku. Těleso je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje otočné ložisko s přírubovým čepem, které umožňuje volné natáčení kolečka do libovolného směru. Kolo o průměru 50 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, jež zajišťuje plynulý chod a stabilní vedení kola i při pojezdu nábytku. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, která tlumí hluk a chrání podlahové krytiny. Celková výška kolečka činí 61 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s nízkou podstavou. Statická nosnost kolečka je 80 kg, dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, a proto je vhodné dbát na to, aby zatížení při pojezdu nepřekračovalo tuto hodnotu. Konstrukce je určena pro běžné interiérové podmínky. Lumina je vhodná pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek a kancelářská zařízení. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který umožňuje spolehlivé ukotvení kolečka v nábytku. Těleso kolečka je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje otočný přírubový čep, jenž zajišťuje volné natáčení kolečka. Kolo o průměru 50 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 61 mm. Statická nosnost je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Kolečko je určeno zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k různým typům nábytku a zařízení. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylenu, což poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, tedy z polypropylenu, což zaručuje konzistentní kvalitu a odolnost. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné kolečko s brzdou kola Lumina je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje spolehlivé ukotvení kolečka do konstrukce nábytku. Těleso kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem otočného typu, který zajišťuje volný pohyb kolečka v libovolném směru. Kolo o průměru 50 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, jež zajišťuje plynulý chod a stabilní vedení. Běhoun kola je z materiálu identického s tělesem kola, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 56 mm. Statická nosnost je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Uvedené hodnoty nosnosti je nutné dodržet pro bezpečný provoz.
Frequently Asked Questions
Výhody polyprpylenových koleček
Polypropylenová kola kombinují lehké pouzdro s hladkým valivým výkonem, takže jsou ideální pro lehké aplikace. Díky odolné vstřikované konstrukci jsou vhodné pro kancelářský nábytek, vitríny, zdravotnické vozíky a malé vybavení. Jejich nízkohlučný provoz a snadný pohyb z nich činí univerzální řešení pro vnitřní prostředí.
Polypropylenová kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Lehká konstrukce - Polypropylenová kola se vyznačují lehkým, ale odolným pouzdrem, díky čemuž se snadno instalují a jsou ideální pro aplikace, kde je výhodou minimální hmotnost. To také umožňuje plynulý a snadný pohyb na nábytku a vybavení.
Flexibilita designu - K dispozici v různých provedeních kol, barvách a stylech montáže, což jim umožňuje zapadnout do nábytku a vybavení a přitom poskytovat spolehlivý výkon.
Snadné čištění - Hladký, neporézní povrch polypropylenových pouzder zabraňuje hromadění nečistot a umožňuje rychlé a jednoduché čištění, což zajišťuje hygienu v oblastech, jako je maloobchod.
Typy polyprpylenových koleček
Polypropylenová kola jsou k dispozici v různých provedeních, aby vyhovovaly potřebám lehkých aplikací - od kancelářského nábytku po zobrazovací zařízení. Každý typ je navržen tak, aby kombinoval lehkou konstrukci se spolehlivým výkonem a snadným pohybem. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů polypropylenových koleček a jejich klíčové výhody:
Kolečka z Polyprpylenu s brzděním
Tato kolečka jsou vybavena integrovanou brzdou, která v případě potřeby bezpečně zablokuje kolo na místě. Poskytují mobilitu a stabilitu, takže jsou ideální pro zobrazovací jednotky nebo kancelářský nábytek, kde musí zařízení zůstat nehybné během používání nebo nakládky.
Polyprpylenová otočná kolečka
Tato kolečka jsou vybavena otočným pouzdrem o 360°, což umožňuje maximální flexibilitu a snadný pohyb v libovolném směru. Často se nacházejí na nábytku nebo maloobchodních displejích a poskytují snadnou manévrovatelnost při zachování lehké struktury.
Dvoukolová kolečka z Polyprpylenu
Dvoukolová kola mají dvě paralelní kola v jednom pouzdře, která rovnoměrně rozdělují hmotnost pro lepší manévrovatelnost. Jsou ideální pro kancelářské židle, kancelářský nábytek a mediální nábytek, protože nastavení se dvěma koly umožňuje plynulé otáčení s minimálním úsilím. Polypropylenové pouzdro nabízí stylový vzhled a zároveň je odolné a snadno se udržuje.
Oblasti použití polyprpylenových koleček
Polypropylenová kola jsou vynikající volbou pro nábytek a maloobchodní aplikace, kde je nezbytná lehká konstrukce, hladké válcování a snadná manipulace. V nábytku se běžně používají na kancelářských židlích, mobilních úložných jednotkách a malých kusech domácího nebo kancelářského nábytku, což umožňuje snadné přemístění bez poškození podlah. Díky lehkému pouzdru jsou ideální pro nábytek, který je třeba často přemisťovat, jako jsou modulární kancelářské systémy nebo řešení domácího skladování. V maloobchodním prostředí jsou polypropylenová kolečka často namontována pro skladování svítidel, stojanů a propagačních jednotek, což zajišťuje flexibilní umístění pro přizpůsobení sezónnímu uspořádání nebo měnícím se tokům zákazníků. Díky čistému designu a dostupnosti v různých barvách se hladce mísí s moderním maloobchodním nábytkem a zároveň poskytují hladký a spolehlivý pohyb. Bez ohledu na nastavení vynikají polypropylenová kolečka ve vnitřních aplikacích, které vyžadují snadnou manévrovatelnost, design nenáročný na údržbu a lehké, ale odolné pouzdro.