Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Mono je určeno pro aplikace v nočních stolcích, mediálním nábytku, domovech důchodců a péčovatelských domech, stejně jako v ošetřovatelských vozících. Kolečko je vybaveno montážní přírubou s typem připojení slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylénu a obsahuje otočný přírubový čep, který umožňuje plynulé otáčení v horizontální rovině. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 72 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku a zdravotnických zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 60 kg a dynamickou nosnost 30 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách zdravotnických a sociálních zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
30 kg
Statická Nosnost
60 kg
Celková výška
72 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Mono
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Chrom
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
104,4 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
52,2 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
18 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a zdravotnických pomůcek, které vyžadují spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do konstrukce výrobku. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu, který zajišťuje odolnost proti chemickým vlivům a nízkou hmotnost. Otočný čep v provedení přírubového šroubu zajišťuje plynulé natáčení kolečka o 360 stupňů a stabilní vedení při změně směru pohybu. Kolo o průměru 50 mm je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které snižuje tření a zajišťuje tichý chod. Běhounová plocha je tvořena termoplastickou pryží, jež poskytuje dobrou přilnavost k podlaze a tlumí otřesy. Celková výška kolečka činí 72 mm. Statická nosnost je 60 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 30 kg. Výrobek je vhodný pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců, pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg