- Domů
- Průmysl
- Zdravotnictví
-
Zdravotnické vozíky
Kolečka a kola pro nemocniční vozíky
Hnací jednotka 125 mm
E-Drive ultimate je hnací jednotka určená pro elektromobilitu s kolečky, která se vyznačuje obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým tělesem zajišťujícím odolnost a nízkou hmotnost. Jednotka je vybavena koly o průměru 125 mm s elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se dosahuje optimální adheze a dlouhé životnosti. Elektrické provedení umožňuje použití v širokém spektru aplikací, včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového průmyslu, zdravotnických vozíků, čistých prostor a elektronických systémů. Produkt je vhodný také pro anesteziologické vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, výrobní a plošinové vozíky, pracovní stoly a přepravní vybavení. Díky své univerzální konstrukci a spolehlivému elektrickému pohonu se E-Drive ultimate uplatňuje v medicíně, průmyslu, stavebnictví a dalších náročných provozech.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého materiálu, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 150 mm. Dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 250 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné kolečko Integral twin je speciální zdravotnické otočné kolečko určené pro náročné medicínské aplikace. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který musí být při montáži zapečetěn výrobcem nemocničního lůžka, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění plynulého otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což je důležité pro zdravotnické prostředí, zatímco tělo kola je konstruováno z polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Integral twin je určeno pro použití v anestesiologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, chirurgických robotech, operačních stolech a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého materiálu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška produktu dosahuje 175 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným zapečetěným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality s přesným kuličkovým ložiskem pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty a elektricky vodivý, osazené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné, s průměrem 125 mm. Celková výška konstrukce činí 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, osazené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Celková výška konstrukce činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Produkt je určen pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrálním a totální brzdou určené pro zdravotnické aplikace, které je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Při montáži je nutné zajistit, aby omyvatelná lůžka byla v místě instalace zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění plynulého otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, přičemž tělo kola je konstruováno z polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 150 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 375 kg. Dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h a 125 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, chirurgických robotech, operačních stolech a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 175 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, domovy důchodců, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro použití v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Produkt je určen pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro použití v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Integral twin je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro použití v anestesiologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, pečovatelských postelích, nemocničních lůžkách, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, chirurgických robotech, operačních stolech a ultrazvukových přístrojích.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné aplikace v lékařském prostředí. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, který zajišťuje spolehlivé upevnění a ovládání brzdového systému. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolo má průměr 100 mm, tělo z polyamidu a běhoun z vstříknutého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem pro tichý a spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h nebo 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 375 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, chirurgické roboty, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality a využívá přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality s přesným kuličkovým ložiskem pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s polyuretanovým vstřiknutým elektricky vodivým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyamidu a běhoun z vstříknutého polyuretanu, přičemž je uloženo v přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelový plech, střední a využívá přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamid a běhounem z polyuretan, vstříknuty, přičemž je osazeno přesné kuličkové ložisko pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 129 mm. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 375 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 100 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h a 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 375 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty a elektricky vodivý, osazené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlostech 3 km/h a 150 kg při 4 km/h, statická nosnost je 450 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným zapečetěným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kola činí 150 mm. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.