Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Integral twin je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným zapečetěným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kola činí 150 mm. Celková výška kolečka dosahuje 175 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
Číslo materiálu S4
990060956
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
175 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,45 kg
Název produktu
Integral twin
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
51 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
70 mm
Průměr otáčení
248 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
124 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Německá cena za Design

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Integral twin je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty a elektricky vodivý, osazené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlostech 3 km/h a 150 kg při 4 km/h, statická nosnost je 450 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, chirurgičtí roboti, operační stoly a ultrazvukové přístroje.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg