- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Stroje a dílenské vybavení
-
Vysokozdvižné vozíky a opravárenské firmy
Kola pro vysokozdvižné vozíky
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 75 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou nosnost a stabilitu při provozu. Toto kolo je určeno pro použití v leteckém průmyslu, letišťovém vybavení, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém průmyslu, výrobě keramiky a skla, kontejnerové výstavbě, technologiích hašení požárů, vysokozdvižných vozících, těžkých AGV systémech, strojírenství, poštovních logistických systémech a výrobních vozících.
Kolo 230 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo disponuje průměrem 230 mm a šířkou běhounu 82 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě pro optimální odolnost a dlouhodobou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, což zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a stabilitu při náročném provozu. Toto kolo je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu, letišťovém vybavení, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém OEM, výrobě keramiky a skla, kontejnerové výstavbě, technologiích hašení požárů, vysokozdvižných vozících, těžkých AGV systémech, strojírenství, poštovních logistických systémech a výrobních vozících.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 80 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Toto kolo je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistické systémy a výrobní vozíky.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 80 mm. Kolečko má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 90 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost dosahuje 3360 kg, zatímco dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 95 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 45 mm a je připojen přes otvor o průměru 20 mm pro osazení na osu. Kolo je konstruováno z oceli a železa s přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost dosahuje 800 kg, zatímco dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní vozíky.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí v náročných průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Hliníkové tělo kola snižuje celkovou hmotnost při zachování vysoké tuhosti, přičemž náboj dosahuje délky 60 mm a je určen pro osazení na hřídel s průměrem otvoru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola činí 1000 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo Novatech je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Náboj kola má délku 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo Novatech je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovní logistiky a výrobních vozíků.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro zajištění hladkého chodu. Náboj kola má délku 62 mm a osu s průměrem otvoru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 2880 kg, zatímco dynamická nosnost je 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 82 mm s šířkou běhounu 70 mm a je vybaveno nábojovou délkou 75 mm a otvorem pro osu o průměru 17 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, dynamická nosnost pak 700 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhounu 60 mm, přičemž náboj dosahuje délky 65 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, dynamická nosnost pak 700 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistické systémy a přepravní vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ocelové tělo kola s přesnými kuličkovými ložisky garantuje dlouhou životnost a plynulý chod. Náboj kola má délku 50 mm a je navržen pro připojení na osu o průměru otvoru 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1100 kg a dynamickou zátěž 550 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své konstrukci a materiálovému složení je kolo vhodné pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, automobilového průmyslu, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, automatizovaných shuttle systémů a dalších náročných průmyslových prostředí.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu. Tělo kola je konstruováno z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 55 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 630 kg. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 90 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má ocelové tělo s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 90 mm a je navržen pro připojení na osu s průměrem otvoru 17 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 1600 kg a dynamickou nosnost 800 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své robustní konstrukci je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automobilový průmysl, výrobce keramiky a skla, těžké AGV systémy, vysokozdvižné vozíky a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 85 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 95 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním pro optimální ochranu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg a dynamickou zátěž 800 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své robustní konstrukci je kolo vhodné pro letecký průmysl, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistické systémy a přepravní vybavení.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm s šířkou běhounu 80 mm a je vybaveno pouzdrem o délce 85 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zaručuje hladký chod a ochranu před nečistotami. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Náboj má délku 54 mm a je opatřen vývrtem s klíčovou drážkou pro snadnou montáž na osu. Otvor pro osu má průměr 17 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Novatech je určen pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, hasičské techniky, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovní logistiky a výrobních vozíků.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 60 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a dlouhodobě stabilní chod. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu o šířce 20 mm, což poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a chemikáliím. Ocelové tělo kola s železným jádrem garantuje vysokou mechanickou pevnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 12 mm a je navržen pro osazení na hřídel o průměru otvoru 20 mm. Kolo je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své robustní konstrukci je kolo vhodné pro letecký průmysl, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu, odlitého, o šířce 20 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje stabilitu a spolehlivost v náročných aplikacích. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem typu RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 14 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 280 kg, zatímco dynamická nosnost je 140 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 25 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 12 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s těsněním RS/2RS a tělo je vyrobeno z oceli a železa, což zaručuje vysokou pevnost a stabilitu. Statická nosnost dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 80 mm. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro zajištění hladkého chodu. Náboj kola má délku 92 mm a je opatřen otvorem pro hřídel o průměru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 3360 kg, zatímco dynamická nosnost je 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm a celkovém průměru 125 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 800 kg, zatímco dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Náboj kola má délku 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Novatech vhodný pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy a další náročné aplikace.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí v náročných aplikacích. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem ze lité polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo Novatech je určeno pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a výjimečnou nosností. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty pevnosti. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg a dynamickou zátěž 800 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, autonomní mobilní roboty, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, výrobu keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasičské technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní platformy.