Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 85 mm, vyrobené z odlitého polyuretanu na ocelovém železném těle s délkou náboje 95 mm a průměrem otvoru pro osu 20 mm. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 800 kg. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním a je určeno pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
ETX085x85-Ø20 HL95-F
EAN
4031582369649
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
800 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
95 mm
Šířka Běhoun
85 mm
Průměr
85 mm
Typ těsnění
F
Vhodné pro
jungheinrich
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
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
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám