- Domů
- Kolečka a kola
- Příslušenství pro řešení mobility
-
Příslušenství pro postelová kola
Příslušenství pro postelová kola
Příslušenství
Páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k usnadnění manipulace a ovládání pohybu zařízení. Jedná se o lehký a kompaktní prvek s hmotností 0,06 kg, který je navržen pro snadnou instalaci a dlouhodobou spolehlivost. Páka umožňuje operátorům efektivně řídit směr a rychlost pohybu, přičemž její ergonomický design zajišťuje pohodlné ovládání při dlouhodobém používání. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné řízení a manévrovatelnost zařízení vybaveného otočnými kolečky.
Příslušenství
Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.
Příslušenství
Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.
Příslušenství
Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.
Příslušenství
Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.
Příslušenství
Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.
Příslušenství
Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.
Příslušenství
Zástrcka je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje nezbytný doplněk pro zajištění správné funkce a údržby vaší kolečkové soustavy. Tento malý, ale důležitý prvek váží pouhých 0,01 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace, kde je požadována minimální přídavná hmotnost. Zástrcka je konstruována s ohledem na přesnost a spolehlivost, aby zajistila dlouhodobou životnost a bezproblémový provoz. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je snadné ji instalovat a udržovat, přičemž zůstává plně funkční v různých provozních podmínkách.
Příslušenství
Zástrcka je příslušenství určené pro kola a kladky, které slouží k zajištění a stabilizaci jejich funkce. Tento doplněk váží pouhých 0,01 kg, což jej činí extrémně lehkým a snadno manipulovatelným při instalaci i údržbě. Zástrcka je navržena s ohledem na přesné inženýrské požadavky a poskytuje spolehlivé řešení pro zajištění správné funkčnosti kolových systémů. Její minimální hmotnost zajišťuje, že nepřidává zbytečnou zátěž na celkový systém, přičemž si zachovává potřebnou pevnost a odolnost. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost bez kompromisu na kvalitu a funkčnost.
Příslušenství
Zástrcka je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje nezbytný doplněk pro zajištění správné funkce a údržby vaší kolečkové soustavy. Tento drobný, ale důležitý prvek váží pouhých 0,01 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace, kde je požadována minimální přídavná hmotnost. Zástrcka je konstruována tak, aby bezpečně zajistila všechny potřebné funkce a byla snadno instalovatelná do stávajících systémů. Díky své nízké hmotnosti a kompaktnímu designu se jedná o praktické příslušenství, které neovlivní celkový výkon vašeho zařízení a zároveň poskytne spolehlivou funkčnost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost otáčivého mechanismu. Kolečko má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Běhoun kolečka je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 290 mm. Statická nosnost kolečka je 1600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ otočného kolečka se směrovou brzdou je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících, jakož i v přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou dostupné v provedení vyztuženém nebo nerezovém, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost. Kolečko má průměr 250 mm a je osazeno elastickou pneumatikou bez barvícího účinku s vulkanizovaným povrchem, která zajišťuje tichý a bezpečný chod. Ložisko kolečka je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a dlouhodobě bezporuchový provoz. Celková výška produktu dosahuje 290 mm. Statická nosnost kolečka je 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde se vyžaduje vysoká kvalita a spolehlivost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu velmi těžké třídy, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Skříň je vybavena dvěma kulovými závody vyztužené nebo nerezové konstrukce, které umožňují hladké a přesné otáčení v horizontální rovině. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 290 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravovaným materiálem. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích. Zeta je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.