Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990860946
EAN:
4031582400519
Číslo výrobku:
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v letectví a leteckém vybavení, aut...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v letectví a leteckém vybavení, automobilovém průmyslu (OEM), výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce, který zaručuje vysokou odolnost a mechanickou pevnost. Otočná část je uložena na dvou kulových závodech, přičemž může být vyztužená nebo nerezová, a zajišťuje plynulé a přesné natáčení. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, odlitým na hliníkovém tělese, což umožňuje tichý chod a nízké opotřebení. Celková výška kolečka činí 290 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h až 800 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci