- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle typu ložiska
-
Kluzné ložisko
Kola s ložiskem
Kolo 200 mm
Kolo Elastech je součástí otočného kola určené pro použití v různých průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 75 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných zařízeních a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 34 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12,1 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 250 kg a dynamickou zátěž do 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodu.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování povrchů. Kolo je osazeno ložiskem a má tělo z polypropylenu, které poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Náboj má délku 26,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost dosahuje 120 kg, zatímco dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v náročných průmyslových prostředích.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 58 mm a otvorem pro osu o průměru 20,1 mm. Kolečko je určeno pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 250 kg při rychlosti 4 km/h. Své uplatnění nachází v řadě aplikací včetně lešenění, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v kolečkách a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 100 mm se šířkou běhounu 36 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj má délku 44,4 mm a oska disponuje průměrem otvoru 12 mm. Kolo je vybaveno ložiskem a běhoun je identický s tělem kola. Maximální statická nosnost dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodu.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 400 kg a dynamickou zátěž do 200 kg při rychlosti 3 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje optimální provozní vlastnosti při použití v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 65 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vyrobeno z polypropylénu s ložiskem. Kolo má průměr 65 mm a šířku běhoun 30 mm, která je identická s tělem kola. Náboj kola má délku 34,5 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je určeno pro rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje. Statická nosnost kola dosahuje 240 kg, zatímco dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v náročných aplikacích.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 80 mm se šířkou běhounu 34 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je vybaveno ložiskem a běhoun je identický s tělem kola. Maximální statická nosnost dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodě.
Kolo 100 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 100 mm se šířkou běhounu 36 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je osazeno ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 160 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v náročných průmyslových a komerčních aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj má délku 44,4 mm a oska má průměr díry 12 mm. Kolo je vybaveno ložiskem a dosahuje statické nosnosti 400 kg. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje optimální provozní vlastnosti v náročných podmínkách.
Kolo 125 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v různých průmyslových aplikacích včetně automobilového průmyslu, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 43 mm. Náboj má délku 58 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Kolo 80 mm
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 80 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Náboj kola má délku 46 mm a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Oska kola má průměr otvoru 8,3 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace v průmyslu a obchodu.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Průměr kola činí 100 mm, šířka běhounu dosahuje 35 mm a délka náboje je 35 mm. Otvorem pro osu prochází průměr 8 mm. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou a tělo je vyrobeno z hliníku, který zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Běhoun je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu při provozu. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 80 kg. Tato kombinace vlastností činí Elastech heat ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a odolnost.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech heat je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z hliníku s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Náboj kola má délku 45 mm a je vybaven suchou ložiskovou průchodkou s průměrem otvoru nápravy 8,4 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 250 kg a dynamickou zátěž do 125 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Kolo 80 mm
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 35 mm, přičemž náboj dosahuje délky 45,5 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je zhotoveno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola činí 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou odolnost.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech heat je kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Náboj kola má délku 45,5 mm a otvor pro osu je dimenzován na průměr 8 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, které je konstruováno z plastového termosetu odolného vůči teplu. Kolo je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující kombinaci tepelné odolnosti a spolehlivé zatížení v průmyslových prostředích.
Kolo 75 mm
Kolo Duratech heat je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje kvalitní řešení pro přepravu břemen. Tento prvek disponuje průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm, přičemž délka náboje činí 31,8 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Kolo je vyrobeno z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností a běhoun je identický s běhounem standardního kola. Ložisko je řešeno jako suchá ložisková průchodka. Nosnost kola je rozdělena na statickou kapacitu 100 kg a dynamickou kapacitu 50 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a tepelnou stabilitu.
Kolo 75 mm
Kolo Duratech heat je speciální kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Náboj kola má délku 27 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 8 mm. Běhoun je vyroben z termoplastických syntetických materiálů s tepelnou odolností, která zajišťuje dlouhodobou funkčnost i při zvýšených teplotách. Kolo je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký chod bez nutnosti údržby. Statická nosnost kola dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 50 kg, což umožňuje spolehlivé použití v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 38 mm
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu zátěže. Kolo má průměr 38 mm se šířkou běhounu 20 mm a je vyrobeno z polypropylénu. Náboj kola dosahuje délky 21,5 mm a je vybaven ložiskem s distanční trubičkou pro zajištění optimální funkčnosti. Oska kola má průměr otvoru 6 mm, který umožňuje snadnou montáž na standardní čepy. Běhoun kola je identický s běhounem standardního kola, což zajišťuje konzistentní výkon. Statická nosnost kola činí 70 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 35 kg při rychlosti 3 km/h. Tato kombinace parametrů činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslových a logistických prostředích.
Kolo 100 mm
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž náboj dosahuje délky 60 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno kvalitním ložiskem a běhounem identickým s běhounem standardního kola. Statická nosnost dosahuje 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 600 kg při rychlosti 6 km/h a 720 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Kolo 250 mm
Kolo Elastech je tělesem kola určeným pro použití v otočných podvozcích a je vyrobeno z oceli a železa. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 60 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Kolo je určeno pro statickou nosnost 1050 kg. Dynamická nosnost dosahuje 525 kg při rychlosti 6 km/h nebo 630 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je vhodné pro aplikace jako jsou systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerová výstavba, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
Frequently Asked Questions
Výhody kol s kluzným ložiskem
Ložisková kola používají přímé pouzdro mezi nábojem a nápravou - žádné kuličky, žádné válečky. Zatížení je přenášeno po široké kontaktní ploše, díky čemuž je konstrukce neodmyslitelně odolná, odolná vůči nečistotám a vlhkosti a snadno se udržuje v chodu. Kola s kluzným ložiskem jsou chytrou volbou pro nízkorychlostní zařízení se skromnými nároky na řízení, kde na robustní spolehlivosti záleží více než vysokorychlostní výkon nebo velmi nízký valivý odpor. Kola TENTE s kluznými ložisky nabízejí různé výhody:
Nízká údržba - Bez jemných valivých prvků není nutné upravovat nebo opotřebovávat. Správně sladěné materiály pouzdra a mazání udržují hladký chod kola po dlouhé intervaly, což snižuje prostoje a námahu na servis.
Nákladově efektivní — zjednodušená konstrukce snižuje složitost výroby a počet dílů. Méně opotřebitelných součástí znamená předvídatelné náklady v průběhu času — ideální tam, kde je zapotřebí odolná mobilita napříč velkým vozovým parkem.
Tlumení nárazů - Nepřetržitá ložisková plocha rozprostírá nárazová zatížení, odolává prohlubni a deformaci. Tato robustnost pomáhá udržovat konzistentní chování při valení na drsných podlahách a při častém používání stop-start.
Odolnost proti korozi - Pouzdra mohou být dodávána v polymerních, kovových nebo slinutých variantách a varianty z nerezové oceli jsou k dispozici pro mokré nebo hygienicky citlivé prostředí. Výsledkem je spolehlivá pohyblivost i tam, kde jsou vlhké a čisticí cykly součástí každodenního provozu.
Typy kol s kluzným ložiskem
Kola s kluzným ložiskem se dodávají v široké škále konstrukcí, z nichž každá je optimalizována pro konkrétní provozní podmínky a výkonnostní cíle. Ve společnosti TENTE nabízíme kola s kluzným ložiskem v různých materiálech kol, tvrdosti běhounu, průměrech a možnostech nábojů, které splňují požadavky různých aplikací a průmyslových odvětví. Ať už je prioritou tichý, nezanechávající stopy na citlivých podlahách, odolnost proti vlhkosti a chemikáliím v oblastech kritických pro hygienu nebo robustní výkon pro venkovní a průmyslové použití, každá varianta poskytuje svou vlastní rovnováhu mezi nosností, silou válcování a trvanlivostí. Níže jsou uvedena některá běžně používaná kola s kluzným ložiskem:
Polyamidová kola s kluzným ložiskem
Jednodílná polyamidová konstrukce s kluzným ložiskem poskytuje vysokou tuhost, kompaktní výšku konstrukce a tvrdý a přesný chod — ideální, když je prioritou maximální hustota zatížení a rozměrová stabilita. Mezi našimi produkty patří řada TENTE UOO jako ukázkový příklad polyamidových kol s kluzným ložiskem. Tato kola jsou k dispozici v průměrech kol od 80 mm do 200 mm — s nosností od 200 kg do 800 kg v závislosti na velikosti.
Pevná gumová kola s kluzným ložiskem
Tato kola kombinují polypropylenový střed s běhounem z masivní pryže bez stopy a nabízejí tiché válcování šetrné k podlaze s jednoduchou údržbou — dobře se hodí pro nízkorychlostní pohyb na tvrdších podlahách. V našem výběru vyniká řada PIO jako pozoruhodný příklad. Tato masivní gumová kola s běhounem jsou k dispozici v průměrech kol od 80 mm do 200 mm. Jejich nosnost se pohybuje od 70 kg do 205 kg na kolo, v závislosti na velikosti.
Termoplastická gumová kola s kluzným ložiskem
Termoplastická pryž (TenTePrene) na polypropylenovém středu s kluzným ložiskem zajišťuje nízkou hlučnost, nezanechává stopy a snadné válcování, díky čemuž jsou tato kola ideální pro čisté a citlivé podlahové prostředí. Řada kol PJO je jedním z příkladů z našeho produktového portfolia. Kolo má průměry od 50 mm do 150 mm s reprezentativním zatížením 50 kg až 100 kg — v závislosti na konfiguraci.
Oblasti použití koleček s kluzným ložiskem
Kola s kluzným ložiskem jsou praktickou volbou tam, kde odolnost, nízká údržba a spolehlivá podpora zatížení převažují nad potřebou vysokorychlostního manévrování. Jejich jednoduché rozhraní pouzdra poskytuje konzistentní výkon v průmyslové výrobě a manipulaci s materiálem - například pohyblivé dopravní zařízení a montážní přípravky se stabilním válcováním s nízkou námahou. V provozech zaměřených na hygienu odolávají korozivzdorné varianty (jako jsou polyamidová kola) častým mytím, což je činí vhodnými pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídla. Pravidelně se používají také v distribučních a maloobchodních prostředích — od prodejců hardwaru a prodejny pro kutily až po příslušenství pro sklady — kde je nezbytný kompaktní design, plynulá mobilita a spolehlivá nosnost.