Kolo 250 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199800122
Číslo výrobku:
EEZ 250x60-Ø190 DG
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Elastech je tělesem kola určeným pro použití v otočných podvozcích a je vyrobeno z oceli a železa. Kolo má průměr 250 mm a ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Elastech je tělesem kola určeným pro použití v otočných podvozcích a je vyrobeno z oceli a železa. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 60 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované. Kolo je určeno pro statickou nosnost 1050 kg. Dynamická nosnost dosahuje 525 kg při rychlosti 6 km/h nebo 630 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je vhodné pro aplikace jako jsou systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerová výstavba, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, profesionální čisticí vozíky, rollkontejnery, lešení, skříně na nářadí, přepravní vybavení a pracovní stoly.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi