Odpovědnost za výrobek
Podle definice odpovědnosti výrobce za své výrobky, zákona o bezpečnosti zařízení a výrobků (GPSG; směrnice EU 2001/95/ES) je nutné dodržovat následující informace. Odchýlení se od těchto informací zprošťuje výrobce jeho odpovědnosti. Jsme povinni poskytnout našim zákazníkům podrobné informace o používání našich výrobků. Nedodržení této skutečnosti zprošťuje výrobce jeho odpovědnosti.
Upozorňujeme, že technické údaje v tomto katalogu mohou podléhat změnám.
1.0 Informace o výrobku a určené použití
Kola a kolečka jsou podle této definice konstrukční díly, které jsou obecně vzájemně zaměnitelné.
Montují se na zařízení, nábytek, přepravní systémy nebo podobné výrobky, aby byly mobilní.
Tyto informace o výrobku se vztahují na kolečka a kola, zejména na otočná kolečka (nikoli řídicí kolečka), která se používají na nepohonových zařízeních při rychlosti nepřesahující rychlost chůze a nejsou v neustálém pohybu.
Kolečka a kola podle těchto informací o výrobku lze rozdělit do následujících kategorií použití:
- Domácí použití: např. sedací nábytek, nábytek
- Všeobecné služby: např. nákupní vozíky, kancelářské vybavení
- Zdravotnické služby: např. nemocniční lůžka, vozíky pro pacienty
- Průmyslové účely: např. přepravní zařízení se střední a těžkou nosností.
Kola budou mít dlouhou a bezproblémovou životnost, pokud budou dodrženy následující body:
a) Správná a bezpečná montáž v určené poloze.
b) Uchycení musí mít dostatečnou pevnost a materiál pro bezpečnou montáž.
c) Funkce kolečka nesmí být změněna ani ovlivněna upevněním.
d) Osa otočného mechanismu musí být vždy svislá.
e) Pevná kolečka musí mít své nápravy v jedné přímce.
f) Pokud se používají pouze otočná kolečka, musí být vzájemně kompatibilní.
g) Pokud se pevná kolečka používají společně s otočnými kolečky, musí být všechna kolečka kompatibilní a doporučená výrobcem.
Pokud se kolečka používají v oblastech jako:
venkovní prostředí, pobřežní oblasti, korozivní a/nebo agresivní prostředí, je nutné specifikovat speciální výrobky.
Pro použití při teplotách pod 5 °C a nad 30 °C může být účinnost kolečka snížena, zejména může být ovlivněna publikovaná normální nosnost při použití v teplotách pod/nad uvedenými hodnotami. Lze specifikovat speciální výrobky. Díly jsou sestaveny do kompletního kolečka. Výrobce odpovídá pouze za originální díly tvořící kompletní kolečko.
Při výběru kolečka je nutné zvážit všechny aspekty publikované tabulky symbolů.
Pro aplikace tahačů nebo aplikace > 4 km/h vždy používejte sadu koleček – skládající se ze dvou otočných koleček a dvou pevných koleček.
2.0 Nesprávné použití
Pojem „nesprávné použití" lze definovat jako:
2.1 Přetížení
2.2 Nevhodná podlaha
2.3 Nadměrné teploty
2.4 Neuvolnění brzd
2.5 Vystavení žíravým látkám
2.6 Nadměrné rázové zatížení
2.7 Vniknutí cizích předmětů do běhounu kola
2.8 Nadměrná rychlost
2.9 Změny provedené na dílech a sestavených kolečkách, které nebyly předem dohodnuty s původním výrobcem.
3.0 Výkonnost výrobku
Pokud uživatel nenajde výrobek jasně popsaný v katalogu výrobce, letácích, popisné literatuře atd., musí být každé nové kolečko navržené pro konkrétní aplikaci plně odsouhlaseno výrobcem. Všechny nové návrhy podléhají příslušným normám DIN, ISO, EN a také kvalitativnímu standardu RAL-RG 607/10.
4.0 Údržba
Pravidelná údržba koleček:
• Opětovné namazání náprav a otočných ložisek;
• dotažení náprav a/nebo nastavitelného čepu, pokud je namontován.
Pokud se použijí čisticí prostředky, neměly by tyto prostředky obsahovat korozivní ani brusné prvky.
5.0 Informace o výrobku a uživatelská příručka
Je nutné zajistit, aby byly informace o výrobku a uživatelská příručka k dispozici v případě potřeby a aby prodejce zajistil, že zákazník obdrží potřebný katalog: aby výrobce původního zařízení, na jehož zařízení je výrobek namontován, zajistil, že konečný uživatel má k dispozici informace o výrobku a uživatelskou příručku.
Pro zajištění správné funkce koleček a kol musí prodejce zohlednit informace o výrobku (1.0 až 5.0). Tyto informace o výrobku mohou být dodány výrobci zařízení. Výrobce zařízení musí odkazovat na informace o výrobku (1.0 až 5.0), kopie těchto informací o výrobku lze objednat od výrobce koleček pro distribuci konečnému uživateli.