- Domů
- Kolečka a kola
- Motorizované systémy
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a rychlé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost produktu je 450 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Linea E-Lock je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a rychlé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a přesný chod při všech provozních podmínkách. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg, což umožňuje použití v těžkých aplikacích, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Linea E-Lock je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což zabraňuje elektrostatickému nabití a činí produkt vhodným pro citlivá zdravotnická prostředí. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Nosnost produktu je specifikována na 450 kg v statickém zatížení a 150 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h. Linea E-Lock je ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, zdravotnické vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, která zajišťuje spolehlivé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které umožňuje hladkou a přesnou rotaci. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickým vodivým povrchem, což zajišťuje bezpečnost v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Nosnost kolečka je definována statickou kapacitou 300 kg a dynamickou kapacitou 150 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 3 km/h. Linea E-Lock je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců a péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, chirurgických robotech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.