Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock
Číslo objednávky:
990065700
Číslo výrobku:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko j...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a rychlé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a přesný chod při všech provozních podmínkách. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost kolečka je 450 kg, což umožňuje použití v těžkých aplikacích, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Linea E-Lock je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
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
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort