- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle typu ložiska
-
Kuličkové ložisko kuželové
Kola s kuželovým ložiskem
Kolo 100 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 100 mm s běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje, a šířkou běhounu 32 mm. Náboj kola má délku 36 mm a je osazeno kuželovým ložiskem. Tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Statická nosnost kola dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 80 kg.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno běhounem ze tvrdé gumy, která neoznačuje, o šířce 32 mm. Náboj má délku 36 mm a je připevněn přes otvor o průměru 8 mm. Kolo je konstruováno z ocelového plechu a je vybaveno kuželovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Maximální statická nosnost kola je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojíždějících podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 150 mm s běhounem z tvrdé gumy, která neoznačuje, a šířkou běhounu 32 mm. Konstrukční prvky zahrnují ocelový plech jako materiál těla, kuželové ložisko pro hladký chod a náboj o délce 36 mm. Otvor pro osu má průměr 8 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 75 mm
Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj má délku 28 mm a je určen pro osazení na osu s průměrem otvoru 6 mm. Maximální statická nosnost kola dosahuje 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 55 kg. Kolo Puretech je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 50 mm
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 50 mm a šířkou běhounu 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na tělo z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno kuželovým ložiskem a má délku náboje 22 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm. Statická nosnost dosahuje 100 kg, zatímco dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.