Polyamidová / Nylonová Kola
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem, přičemž běhoun kola je identický s tělem kola a celá konstrukce je vyrobena z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolečko má průměr 100 mm s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost proti korozi a chemikáliím. Celková výška produktu dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s vozíky a přepravními zařízeními. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, a je vybavena dvěma míčkovými závody pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kolečka je vyroben z polyamidu a je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a minimalizaci hluku během provozu. Celková výška produktu je 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 800 kg a dynamické zatížení 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je ideální pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní vlastnosti a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž jeho běhoun je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a hladký chod. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 400 kg a dynamické zatížení 200 kg při rychlosti 4 km/h, čímž se řadí mezi vysoce výkonné prvky pro mobilní zařízení. Produkt je určen pro širokospektrální použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 275 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 550 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu s tělem kolo a je vybaveno valivým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké konstrukce, která zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhodobou životnost v agresivních prostředích. Kolečko má průměr 160 mm a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, což zaručuje jednotnou kvalitu a spolehlivost. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška produktu činí 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Statická nosnost dosahuje 1000 kg, zatímco dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje bezpečný provoz v mobilních aplikacích. Tento typ kolečka je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 14 mm
Pevné kolečko Compacta je konstruováno s kulatou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z lehkého ocelového plechu, který poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností, čímž se minimalizuje celková hmotnost přepravovaného zařízení. Kolo má průměr 14 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z polyamidu, který poskytuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje tichý provoz. Celková výška kolečka dosahuje 13,5 mm, což umožňuje jeho použití v prostorech s omezenou výškou. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 30 kg a dynamickou zátěž 15 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Compacta je určeno pro použití v širokém spektru aplikací, včetně skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Pevné Kolečko 14 mm
Pevné kolečko Compacta je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost proti korozi při dlouhodobém používání. Kolo má průměr 14 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, čímž je zajištěna konzistence a dlouhá životnost. Tělo kolečka je konstruováno z polyamidu, který poskytuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 17 mm, což umožňuje jeho použití v prostorech s omezenou výškou. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 50 kg a dynamickou zátěž do 25 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Compacta je ideální pro aplikace jako jsou skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Pevné Kolečko 25 mm
Pevné kolečko Compacta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který zajišťuje dostatečnou tuhost a odolnost proti korozi. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Průměr kola dosahuje 25 mm a běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní kvalitu a rovnoměrné opotřebení. Celková výška kolečka v sestavě činí 28 mm, což umožňuje jeho použití v prostorově omezených aplikacích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 50 kg a dynamickou zátěž do 25 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Compacta je ideálně vhodné pro použití v nářadních skříních, pracovních stolech a přepravním vybavení, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Pevné Kolečko 30 mm
Pevné kolečko Compacta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé podvozky a zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který zajišťuje dostatečnou tuhost a odolnost proti korozi v průmyslových prostředích. Kolečko má průměr 30 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje plynulý a dlouhodobě spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní vlastnosti a rovnoměrné opotřebení. Celková výška kolečka v sestavě dosahuje 34 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních aplikacích s omezeným prostorem. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost až 60 kg a dynamickou nosnost 30 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v náročnějších provozních podmínkách. Pevné kolečko Compacta je ideálně vhodné pro aplikace jako jsou skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je vyžadována kombinace stability, odolnosti a dlouhé životnosti.
Pevné Kolečko 45 mm
Pevné kolečko Compacta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, zatímco ocelový plech střední tloušťky použitý v konstrukci pouzdra zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a dlouhodobou stabilitu. Kolo má průměr 45 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž je zajištěna konzistence materiálu a rovnoměrné opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 48,5 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost. Compacta je ideálním řešením pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována kombinace odolnosti, tichého provozu a efektivní manipulace s břemeny.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kolo, osazené ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1200 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako je těleso kola, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Toto kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého provedení, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého, s otočným ložiskem sestávajícím ze dvou kulových závodů, vyztužených nebo nerezových, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výhody nylonových koleček
Nylonové kola jsou robustní řešení mobility určené pro náročné aplikace. Tato kolečka, známá svou vysokou nosností a nízkým valivým odporem, vynikají v prostředích, kde je klíčová životnost a účinnost. Jejich tvrdý nylonový běhoun zajišťuje minimální opotřebení a hladké manévrování na pevných površích. Díky různým typům pouzder a možnostem montáže lze nylonová kolečka přizpůsobit tak, aby splňovala širokou škálu provozních požadavků.
Nylonová kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Vysoká nosnost - Nylonové kola mohou snadno přenášet těžká břemena díky svému pevnému a odolnému běhounu. Díky tomu jsou ideální pro náročné aplikace, které vyžadují spolehlivý výkon pod tlakem.
Nízká valivá odolnost - Tvrdý nylonový povrch běhounu umožňuje hladké a snadné válcování, a to i při plném zatížení. To zlepšuje manévrovatelnost a snižuje námahu potřebnou k přesunu vybavení.
Výjimečná odolnost proti opotřebení - Nylon je vysoce odolný proti oděru a deformaci, což zajišťuje dlouhou životnost i při nepřetržitém provozu. Jeho trvanlivost minimalizuje potřebu údržby a výměny.
Odolnost proti chemikáliím a vlhkosti - Nylonové kola fungují dobře v prostředích vystavených vodě, čisticím prostředkům a mnoha průmyslovým chemikáliím. Díky tomu jsou vhodné pro hygienicky citlivá a průmyslová prostředí.
Teplotní tolerance - Nylonová kolečka odolávají širokému rozsahu teplot a zůstávají funkční jak v chladném skladu, tak v teplejších pracovních podmínkách, aniž by došlo ke snížení výkonu.
Nylonové kola jsou k dispozici v různých provedeních, aby splňovaly specifické požadavky průmyslových, zdravotnických a nábytkových aplikací. Každý typ je navržen tak, aby poskytoval cílené výkonové výhody - od vysoké nosnosti a nízkého valivého odporu až po vynikající odolnost a chemickou odolnost. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů nylonových koleček a jejich klíčové výhody:
Silná nylonová kolečka
Vysoce odolná nylonová kolečka, navržená pro nejnáročnější průmyslové úkoly, vynikají při vysokém zatížení, aniž by došlo ke snížení valivého výkonu. Jejich tuhý běhoun zajišťuje spolehlivou mobilitu ve skladech, výrobních halách a distribučních centrech. Díky těmto výhodám jsou nylonová kolečka zvláště vhodná pro těžké přepravní vozíky a další. Jedním z příkladů je naše kolečko Kappa — pomocí nylonového kola DURATECH zvládne zatížení až 3 000 kg. Dalším příkladem je náš Omikron twin, který je vybaven dvěma nylonovými koly, který je schopen manipulovat s nákladem až 15 000 kg.
Nylonová otočná kolečka
Nylonová otočná kolečka poskytují vynikající manévrovatelnost, umožňují plynulou a bez námahy měnit směr. Jsou zvláště cenné ve stísněných prostorách, takže jsou ideální pro aplikace, jako jsou cateringové vozíky, systémy pro rozvoz jídla, profesionální úklidová péče a mobilní nábytek, kde je vyžadována přesná manipulace. Jedním z příkladů je naše otočná kola Alpha z nerezové oceli — s použitím otočného pouzdra z nerezové oceli může být vybavena nylonovým kolem, což umožňuje nosnost 500 kg na kolo.
Malá nylonová kolečka
Malá nylonová kolečka jsou určena pro kompaktní nábytek a lehká zařízení, kde je nezbytná prostorově úsporná mobilita. Díky průměrům kol od pouhých 35 mm poskytují hladké válcování pro aplikace, jako jsou noční stolky, kancelářský nábytek a další lehké mobilní aplikace. Jejich tvrdý nylonový běhoun zajišťuje trvanlivý výkon při zachování celkové výšky na minimu, takže jsou ideální pro designy, kde je vyžadována funkčnost i diskrétní vzhled.
Oblasti použití pro nylonová kolečka
Nylonové kola se volí všude tam, kde je vyžadována vysoká nosnost, nízký valivý odpor a dlouhodobá odolnost. Jejich robustní konstrukce z nich dělá oblíbenou volbu pro průmyslové, zdravotnické a nábytkové aplikace, které podporují lehká i těžká zařízení. V průmyslových a logistických prostředích se nylonová kolečka používají pro aplikace, jako jsou profesionální čisticí vozíky, dopravní zařízení a výrobní a plošinové vozíky, kde je nezbytné plynulé manévrování při těžkých nákladech. Jejich tvrdý nylonový běhoun zajišťuje minimální opotřebení, a to i při nepřetržitém provozu ve výrobním a skladovém prostředí. Ve zdravotnických aplikacích jsou nylonová kolečka namontována na aplikace, jako jsou zvedáky pacientů, léčebné židle a noční stolky, což nabízí spolehlivou mobilitu nenáročnou na údržbu. Díky své odolnosti vůči čisticím prostředkům a vlhkosti jsou vhodné pro prostředí citlivé na hygienu. Pro nábytek a mobilní aplikace se nylonová kolečka běžně nacházejí v aplikacích, jako jsou cateringové vozíky, mediální nábytek a kancelářské židle. Umožňují snadné přemístění vybavení a nábytku a zajišťují funkční mobilitu v profesionálním i komerčním prostředí.