Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400540
Číslo výrobku:
4681TOP125P63 XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a vyznačující se robustní konstrukcí. Montážní č...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky a vyznačující se robustní konstrukcí. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k podvozku nebo konstrukci zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otáčení kolečka zajišťuje dvě kulová závodě, vyztužené nebo nerezové, které umožňují plynulý a přesný pohyb při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyamidu, těžkého typu, jehož materiál je identický s tělem kola. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje hodnot 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalézá uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci