Tepelně odolná kola
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje hodnoty 160 kg, což umožňuje použití v širokém spektru průmyslových aplikací vyžadujících spolehlivost a odolnost.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem typu Dva míčové závody zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu plastové termoset, odolný vůči teplu s běhounem z materiálu Identické s tělem Kolo a je osazeno ložiskem Suchá ložisková průchodka. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Kontejnerová výstavba, Elektronické systémy, čisté prostory, Technologie hašení požárů, požární ochrana, Strojírenství a Přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda s díra na šroub pro upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká a je vybaveno dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z hliníku a běhounem z materiálu tlumení, tepelná odolnost, přičemž je osazeno suchá ložisková průchodka. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu tlumení, tepelná odolnost a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z plastové termoset, odolný vůči teplu, s běhounovou plochou identickou s tělem Kolo a suchá ložisková průchodka zajišťující dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z plastového termosetu, odolného vůči teplu, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a suchou ložiskovou průchodkou. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 250 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti korozi. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, přičemž je osazeno suchou ložiskovou průchodkou pro minimální údržbu. Průměr kola činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolečko je osazeno kolem o průměru 100 mm s plastovým termosetovým běhounem, který je odolný vůči teplu a zajišťuje optimální trakci. Ložisko je tvořeno suchou ložiskovou průchodkou, která umožňuje hladký a tichý chod bez nutnosti údržby. Celková výška produktu dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 250 kg a dynamickou zátěž 125 kg při rychlosti 4 km/h. Alpha stainless je ideálním řešením pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou odolnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli těžké třídy, což poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, čímž je ideální pro použití v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno suchým ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu a ochranu proti teplotním výkyvům. Hliníkové tělo kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty na pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 160 kg a dynamickou nosnost 80 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z plastové termoset, odolný vůči teplu s běhounem z materiálu identické s tělem Kolo a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 250 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s hliníkovým tělesem a běhounem s vlastnostmi tlumení a tepelná odolnost, přičemž je osazeno suchou ložiskovou průchodkou. Celková výška konstrukce dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha stainless je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno montážní přírubou s dírou na šroub, která umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli těžké třídy, která zajišťuje výjimečnou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Otočné ložisko je konstruováno se dvěma míčkovými závody, které poskytují hladký a spolehlivý chod s minimálním třením. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou s tlumením a tepelnou odolností. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, který kombinuje nízkou hmotnost s dostatečnou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých konfiguracích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a kvalitním materiálům je Alpha stainless ideální volbou pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké provedení, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Skříň je vybavena dvěma míčovými závody v otočném ložisku, které umožňují hladké a bezpečné otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou. Běhoun kola je vyroben z plastového termosetu odolného vůči teplu, který je identický s tělem kola a zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Celková výška kolečka je 108 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro použití v stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké provedení, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody v ložisku, které umožňují hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno suchým ložiskovou průchodkou. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z plastového termosetu, který je odolný vůči teplu a zajišťuje dlouhou životnost. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 250 kg a dynamickou nosnost 125 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v nejnáročnějších podmínkách. Alpha stainless je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Pevné Kolečko 80 mm
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z plastového termosetu odolného vůči teplu, což zaručuje stabilní vlastnosti i při zvýšených teplotách. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 100 kg. Tato kombinace materiálů a konstrukčních prvků činí Alpha stainless ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách.
Frequently Asked Questions
Výhody tepelně odolných koleček
Tepelně odolná kola jsou specializovaným řešením mobility, navržené tak, aby spolehlivě fungovalo v prostředí s vysokými teplotami. Jsou vyrobeny z materiálů a součástí navržených tak, aby odolaly teplu, aniž by byla ohrožena pevnost nebo manévrovatelnost, a zajišťují bezpečný a plynulý pohyb tam, kde by se standardní kolečka zhoršovala. Ať už se jedná o zpracování potravin, pekařství nebo průmyslovou výrobu, tepelně odolná kolečka kombinují trvanlivost, účinnost a bezpečnost v náročných tepelných podmínkách.
Tepelně odolná kolečka TENTE nabízejí různé výhody:
Spolehlivý výkon při vysokých teplotách - Jejich specializované směsi kol a tepelně odolné komponenty zabraňují deformacím a zajišťují konzistentní mobilitu v náročných tepelných prostředích.
Zvýšená účinnost a bezpečnost - Tepelně odolná kola pomáhají snižovat riziko selhání zařízení v prostředích, jako jsou pekárny, komerční kuchyně a průmyslové pece. Zajištěním stabilního pohybu v extrémních podmínkách přispívají jak k provozní efektivitě, tak k bezpečnosti na pracovišti.
Flexibilní možnosti montáže - Tepelně odolná kolečka, která jsou k dispozici s plechem, otvorem pro šrouby a dříkem, lze přizpůsobit široké škále aplikací, aniž by byla ohrožena stabilita nebo manévrovatelnost.
Typy tepelně odolných koleček
Tepelně odolná kola jsou k dispozici v různých konfiguracích, aby byla zajištěna spolehlivá mobilita při zvýšených teplotách a zároveň vyhověla vašim individuálním potřebám aplikace. Rozdíly v materiálu kola, konstrukci běhounu a typu montáže umožňují přizpůsobit kolečko tepelnému prostředí, stejně jako provoznímu zatížení a montážním požadavkům.
Naše řada Alpha stainless je nabízena s robustními pevnými a otočnými pouzdry z nerezové oceli. Tato řada obsahuje dvě specializované varianty žáruvzdorných kol. První z nich spojuje odolnou hliníkovou karoserii kola s vysoce výkonným silikonovým pryžovým běhounem, který odolává teplotám až 250 °C. Tato možnost nabízí vynikající tlumení nárazů a pohodlí při jízdě, takže je ideální tam, kde je nezbytné tlumení vibrací. Druhá varianta je také určena pro nepřetržité používání při teplotě do 250 °C a je vyrobena výhradně z tepelně odolného termosetového plastu, a to jak pro karoserii kola, tak pro běhoun. Tato varianta vyniká v prostředích vyžadujících vynikající odolnost proti opotřebení a poskytuje dlouhou životnost i v náročných tepelných podmínkách. Kolečka Alpha Stainless pro maximální flexibilitu mohou být nakonfigurována buď s tvarovkou pro desku nebo s otvorem pro šrouby, což umožňuje bezproblémovou integraci do široké škály konstrukcí zařízení.
Oblasti použití tepelně odolných koleček
Tepelně odolná kolečka jsou určena pro prostředí, kde jsou zvýšené teploty součástí každodenního provozu. Jsou ideální volbou pro pekárny, komerční kuchyně a zařízení na výrobu potravin, kde je zařízení pravidelně vystaveno horkým pecím nebo vyhřívaným povrchům. Ve výrobním prostředí se tepelně odolná kolečka často používají na vozících, regálech a přepravních vozících, které musí procházet vysokoteplotními zónami, aniž by byla ohrožena mobilita nebo nosnost. Jsou stejně cenné v chladírenských a mrazicích aplikacích, kde je odolnost proti tepelným šokům nezbytná pro zařízení pohybující se mezi extrémními horkými a chladnými podmínkami. V závislosti na konfiguraci jsou tepelně odolná kolečka TENTE schopna odolávat teplotám až do —40 °C. Kombinací speciálních materiálů kol s robustními pouzdry zajišťují tepelně odolná kolečka spolehlivý výkon a bezpečnost v jakémkoli prostředí, kde by konvenční kolečka selhala v důsledku tepelné deformace nebo degradace běhounu.