Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu tlumení, tepelná odolnost a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477IDG100P62
EAN
4031582433012
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
250 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
0,82 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Tlumení, Tepelná odolnost
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou odolnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli těžké třídy, což poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, čímž je ideální pro použití v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno suchým ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu a ochranu proti teplotním výkyvům. Hliníkové tělo kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty na pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 160 kg a dynamickou nosnost 80 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg