- Domů
- Kolečka a kola
- Motorizované systémy
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Hnací jednotka 125 mm
E-Drive flex je hnací jednotka určená pro elektromobilitu s kolečky, která se montuje pomocí obdélníkové destičky. Zařízení je vybaveno koly o průměru 125 mm s elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a minimální znečišťování okolního prostředí. Hnací jednotka s elektrickým pohonem je konstruována z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Tento produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového průmyslu, zdravotnických vozíků jako jsou anesteziologické a ošetřovatelské vozíky, medicínských přístrojů jako jsou C-ramena, CT skenery a MRI přístroje, výroby keramiky a skla, počítačů na kolečkách, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, vozíků na léky, výrobních a plošinových vozíků, ultrazvukových přístrojů, pracovních stolů a přepravního vybavení.