- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kola
- Kola podle provozních podmínek
-
Elektricky vodivý
Vodivé kola
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Průměr kola činí 125 mm a běhoun má šířku 40 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící, antistatická a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statického náboje. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký chod a dlouhou provozní životnost. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 160 kg. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čisticích vozíků, rollkontejnerů, lešení, skříní na nářadí, přepravního vybavení a pracovních stolů.
Kolo 150 mm
Kolo Puretech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí kompletní technické řešení pro náročné aplikace. Průměr kola činí 150 mm s šířkou běhounu 32 mm, která je vyrobena z tvrdé gumy černé barvy s elektrickou vodivostí. Náboj má délku 35,5 mm a otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Tělo kola je vyrobeno z odlévaného zinku, což garantuje vysokou odolnost a stabilitu. Statická nosnost dosahuje 300 kg, zatímco dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výhody elektricky vodivých kol
Vodivé kola poskytují definovanou cestu k zemi s nízkou impedancí a bezpečně odvádějí elektrostatický náboj z mobilních zařízení a chrání citlivou elektroniku, měřicí systémy a řídicí sestavy. Na rozdíl od antistatických kol, která omezují pouze akumulaci náboje, vodivá kola umožňují měřitelnou cestu výboje pro spolehlivé řízení ESD. Stejně jako u jakéhokoli řešení mobility závisí výkon na kompletní sestavě: vyberte kolo a vhodně dimenzované pouzdro kolečka a zajistěte kontinuitu od konce mezi nápravami, ložisky, pouzdrem a podvozkem pro konkrétní případ použití.
Elektricky vodivá kola TENTE nabízejí různé výhody:
Spolehlivá ochrana před ESD — řízená dráha s nízkým odporem bezpečně přenáší statickou energii na zem a pomáhá předcházet poškození citlivých sestav, senzorů a řídicích jednotek. To zaručuje jak kvalitu produktu, tak stabilitu procesu.
Zvýšená bezpečnost obsluhy — Díky minimalizaci nepříjemných otřesů a akumulace náboje na aplikačních rámech přispívají vodivá kola k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu pracovnímu prostředí.
Zajištění procesů a nákladů — Nesprávná ochrana před ESD může vést k vysokým následným nákladům na celý výrobní proces. Vodivá kola pomáhají udržovat propustnost a chránit vysoce hodnotné komponenty v celé lince.
Stabilní vodivost po celou dobu životnosti — Kola TENTE používají spíše vodivé sloučeniny než povrchové nátěry, což pomáhá udržovat konzistentní elektrický výkon při opotřebení kola.
Typy elektricky vodivých kol
Vodivé kola jsou k dispozici v různých konfiguracích — různé směsi běhounu, středy kol, balíčky ložisek a průměry — takže můžete přizpůsobit nosnost, požadavky na podlahu a hygienické potřeby vaší aplikaci. Všechny varianty poskytují definovanou cestu k zemi s nízkým odporem. Úroveň řízení ESD se však v celém rozsahu liší. Portfolio TENTE zahrnuje vodivá kola, která dosahují elektrického odporu menšího nebo rovného 10 kiloohmům (104 ohmů) a vybíjecí kola, jejichž elektrický odpor se pohybuje od 10 kiloohmů (104 ohmů) do 1 gigaohm (109 ohmů). Při výběru konfigurace zajistěte nepřetržitý vodivý řetěz a spárujte kolo s vhodně dimenzovaným pouzdrem kolečka, abyste udrželi jak elektrickou kontinuitu, tak mechanický výkon ve vašem konkrétním prostředí.
Vodivá kola
Vodivá kola poskytují mírné řízení ESD tím, že nabízejí definovanou dráhu výboje s elektrickým odporem ≤ 10 kiloohms (104 ohmů). Vzhledem k tomu, že tato úroveň ochrany je omezená, nejsou určeny pro vysoce citlivá prostředí ESD (např. některé linky automobilové elektroniky) a měly by být používány pouze pro méně citlivé elektronické součástky. Vodivá kola jsou testována v souladu s DIN EN 12530. Výrobky, které splňují tento požadavek, jsou vizuálně označeny žlutě - buď na samotném kole, nebo pomocí žlutých prvků na krytu kolečka (jako jsou víčka nebo spony).
Vybíjecí kola
Vybíjecí kola (ESD) poskytují elektrostatickou ochranu citlivým zařízením tím, že nabízejí definovanou cestu k zemi s nízkým odporem. Jejich elektrický odpor leží mezi 10 kiloohmy (104 ohmy) a 1 gigaohmy (109 ohmů), což zajišťuje, že špičky napětí jsou řízeným způsobem rozptýleny vestavěným odporem kola. Kola, která splňují tato kritéria, jsou označena symbolem ESD ochrany a jsou vhodná pro použití v rámci EPA (Electrostatic Protected Areas) v souladu s IEC 61340. Vybíjecí kola TENTE (ESD) jsou certifikována společností ESD-AKADEMIE — předním německým specialistou na elektrostatické výboje v Großmaischeid — takže je lze s jistotou používat v regulovaných prostředích, jako je výroba elektroniky, čisté prostory a zdravotnictví. Protože jsou tato kola často integrována do zařízení mimo naši přímou kontrolu, musí být celý systém ověřen, aby byla zajištěna účinná ochrana před ESD. Výrobce zařízení je odpovědný za ověřování kontinuální vodivosti a za kontrolu celé sestavy z hlediska souladu s příslušnými předpisy o ESD před dodáním.
Oblasti použití pro kola ESD
Vodivé kola se používají, když mobilní aplikace vyžadují mírnou kontrolu statického náboje, ale ne nejvyšší úroveň ochrany před ESD. Pamatujte, že požadavky se liší podle prostředí: v aplikacích s nízkou citlivostí mohou stačit vodivá kola; v oblastech s vyšším rizikem byste měli specifikovat vypouštěcí kola (ESD), která splňují normy IEC 61340 pro definovanou cestu k zemi s nízkou impedancí. Ve všech případech zajistěte nepřetržitý vodivý řetěz — od kola přes nápravu, přes ložiska, přes pouzdro, rám aplikací až po uzemnění.
V průmyslových odvětvích, která zpracovávají citlivou technologii, je řízení rozptylu náboje zásadní. V automobilové elektronice a elektrovýrobě pomáhají vybíjecí kola (ESD) udržovat elektrostaticky chráněné oblasti (EPA), chrání výtěžnost procesu a hotové sestavy. Nespravované ESD může polovodiče přímo zničit nebo vytvořit latentní vady, které se později objeví - obojí nákladné. Provoz v čistých prostorách těží z toho, že statická kontrola podporuje přísné environmentální normy, zatímco farmaceutická výroba spoléhá na mobilitu bezpečnou pro ESD při ochraně monitorovacích a řídicích systémů spolu s ověřenými procesy. V atmosférách s rizikem vznícení - jako jsou pyrotechnika, zpracování ropy a chemické závody - je prevence statického jiskření také kritickým bezpečnostním opatřením.