Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Průměr kola činí 125 mm a běhoun má šířku 40 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící, antistatická a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statického náboje. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký chod a dlouhou provozní životnost. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 160 kg. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, profesionálních čisticích vozíků, rollkontejnerů, lešení, skříní na nářadí, přepravního vybavení a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
Číslo materiálu S4
190010808
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,65 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Obuv A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, antistatická, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem