Polyuretanová kola
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 75 mm, který je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou pevnost a stabilitu při provozu. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 230 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kastorech a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 230 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu o šířce 82 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném provozu.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v kolech vozíků a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace včetně leteckého průmyslu, letišťového vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 80 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je vyrobeno z litiny, která poskytuje vysokou nosnost a stabilitu při dlouhodobém provozu v těch nejnáročnějších podmínkách.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 45 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj kola má délku 53 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 8 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 140 kg a dynamickou zátěž do 70 kg při rychlosti 3 km/h. Maxtech je vhodný pro letecký průmysl, letiště, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, strojírenství, výrobní vozíky, lešení, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 95 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 40 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 45 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což garantuje vysokou pevnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 3 km/h. Díky těmto parametrům je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým výkonem. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola má délku náboje 60 mm a je opatřeno otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 150 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí v náročných průmyslových aplikacích. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 60 mm a je připojen přes otvor pro osu o průměru 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, hasicích technologií, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 100 mm
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s běhounem ze ztuženého polyuretanu. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 40 mm. Náboj má délku 40 mm a otvorem pro osu je průměr 15 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg. Dynamická nosnost je 240 kg při rychlosti 6 km/h nebo 300 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou odolnost.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je průmyslové kolečko určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem o šířce 50 mm. Kolečko má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 62 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost dosahuje 2880 kg, zatímco dynamická nosnost je 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 82 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 82 mm a je vybaveno běhounem ze ztuženého polyuretanu o šířce 70 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 75 mm a je navržen pro připojení přes otvor o průměru 17 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a minimální údržbu. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což poskytuje vysokou tuhost a odolnost proti opotřebení. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhoun 60 mm, přičemž náboj dosahuje délky 65 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hasicí technologie, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a výrobní vozíky.
Kolo 160 mm
Kolo Maxtech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na těleso z polyamidu, které zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 75 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 50 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa, což mu poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Oska kola má průměr díry 25 mm pro snadnou montáž. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1100 kg a dynamické zatížení 550 kg při rychlosti 3 km/h. Díky svým vlastnostem je Novatech vhodný pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový průmysl, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, výrobní vozíky a další náročné průmyslové aplikace.
Kolo 140 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci pro náročné průmyslové aplikace. Průměr kola činí 140 mm s šířkou běhounu 50 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu. Náboj má délku 55 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeče těním, které zaručuje hladký chod a spolehlivost. Statická nosnost kola dosahuje 1260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 630 kg. Kolo je vhodné pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistiku a přepravní zařízení.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 85 mm a šířkou běhounu 90 mm, přičemž náboj má délku 90 mm a otvorem pro osu o průměru 17 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký chod a nízké tření. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, dynamická nosnost pak 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automobilového průmyslu, těžkých AGV systémů, vysokozdvižných vozíků a dalších náročných průmyslových prostředí.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a nabízí robustní konstrukci vhodnou pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm se šířkou běhounu 85 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 90 mm a je navržen pro připojení na osu s průměrem otvoru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 85 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 85 mm s šířkou běhounu 80 mm a je vybaveno ocelovým tělesem s polyuretanovým odlitým běhounem, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj má délku 85 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 125 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polyuretanu, odlévaného na hliníkovém těle. Náboj má délku 54 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro osu o průměru 17 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, technologie hašení požárů, vysokozdvižné vozíky, těžké AGV systémy, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Kolo 60 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 60 mm, šířka běhounu je 20 mm, délka náboje dosahuje 12 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Nosnost produktu je stanovena na 200 kg v případě statického zatížení a 100 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 80 mm
Novatech je kolo určené pro kolečka, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém OEM, výrobcích keramiky a skla, kontejnerové výstavbě, technologiích hašení požárů a požární ochraně, vysokozdvižných vozících a opravárenských firmách, těžkých AGV systémech, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 20 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa. Otvor pro osu má průměr 20 mm a délka náboje činí 14 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Statická nosnost kola je 280 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 110 až 140 kg při rychlostech 6 km/h, respektive 4 km/h.
Kolo 80 mm
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem typu RS/2RS pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 12 mm a otvor pro osu má průměr 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 6 km/h nebo 160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 80 mm, přičemž běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výborné vlastnosti a odolnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou tuhost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 92 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 3360 kg. Dynamická nosnost dosahuje 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem ze vstřikovaného polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno nerezovým valivým ložiskem, které zaručuje hladký chod a spolehlivost v náročných podmínkách. Náboj kola má délku 58 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg, zatímco dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních vozíků, lešení, nářaďových skříní, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 250 mm
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivostí. Kolo má průměr 250 mm a běhoun o šířce 50 mm vyrobený z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a je určen pro osu s průměrem otvoru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 800 kg. Kolo Novatech je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Frequently Asked Questions
Výhody polyuretanových kol
Polyuretanová kola jsou ceněna pro svou pevnost, účinnost válcování a přizpůsobivost, díky čemuž jsou vhodná pro širokou škálu aplikací. TENTE nabízí široké portfolio kol v různých polyuretanových směsích a úrovních tvrdosti, což umožňuje individuální řešení pro různé požadavky na výkon. Ideální volba závisí na faktorech, jako jsou podmínky podlahy, nosnost, velikost kola a typ použitého pouzdra kolečka.
Polyuretanová kolečka TENTE nabízejí několik klíčových výhod:
Vysoká odolnost proti opotřebení - Polyuretanová kola jsou známá svou vynikající odolností proti oděru a řezání a poskytují dlouhou životnost i v náročných prostředích. Tvrdší sloučeniny dále zvyšují trvanlivost za podmínek vysokého zatížení.
Efektivní válcovací výkon - Díky nižšímu valivému odporu než mnoho jiných materiálů kol usnadňují polyuretanová kola plynulý pohyb břemen s menším úsilím. Tvrdší běhouny zlepšují energetickou účinnost, zatímco měkčí směsi vyvažují pohodlí a kontrolu.
Tlumení vibrací a hluku — V závislosti na tvrdosti běhounu mohou polyuretanová kola pomoci snížit vibrace a hladinu hluku. Měkčí běhouny absorbují více nárazů pro tišší provoz, zatímco tvrdší běhouny upřednostňují účinnost válcování před tlumením.
Ochrana podlah — polyuretanové varianty bez označení chrání citlivé povrchy a snižují opotřebení podlah, díky čemuž jsou vhodné pro prostředí, kde je zachování kvality povrchu zásadní.
Typy polyuretanových kol
Polyuretanová kola jsou k dispozici v široké škále provedení, úrovně tvrdosti běhounu a nosnosti, což vám umožní vybrat ideální řešení pro téměř jakýkoli požadavek na mobilitu. Naše portfolio společnosti TENTE zahrnuje možnosti od kompaktních kol určených pro menší aplikace až po robustní řešení schopná zvládnout vysoké zatížení v náročných prostředích. Zatímco materiál běhounu ovlivňuje výkon, těleso kolečka hraje stejně důležitou roli při určování celkové nosnosti, stability a životnosti řešení mobility. Výběr správné kombinace kola a pouzdra zajišťuje hladký provoz, bezpečnost a dlouhodobý výkon. Níže jsou uvedeny některé z běžně vyhledávaných polyuretanových koleček:
Měkká polyuretanová kola
Měkká polyuretanová kola jsou navržena tak, aby upřednostňovala pohodlí a ochranu povrchu. Jejich elastické směsi poskytují lepší tlumení vibrací, tišší válcování a lepší trakci, zejména na hladkých nebo jemných podlahách. Jsou ideální pro prostředí, kde je nezbytná regulace hluku a snížené opotřebení povrchu. V kombinaci s lehkými pouzdry nabízejí ještě citlivější ovladatelnost, zatímco jejich spárování se zesílenými tělesy umožňuje použití ve scénářích s vyšším zatížením bez ohrožení jízdního komfortu. Mezi našimi nabídkami produktů slouží jako ukázkový příklad kola ICP. Používají náš prémiový litý polyuretan Ultratech, který je k dispozici v různých tvrdostech běhounu, přičemž nejměkčí je 75 Shore A. Tato měkká polyuretanová kola jsou k dispozici s hliníkovým tělem kol a přesnými kuličkovými ložisky.
Tvrdá polyuretanová kola
Tvrdá polyuretanová kola jsou optimalizována pro odolnost, energetickou účinnost a vysokou nosnost. Jejich snížený valivý odpor usnadňuje přesun těžších břemen s menším úsilím, zejména na hladkých průmyslových podlahách. Tato kola také poskytují výjimečnou odolnost proti oděru, řezům a opotřebení a poskytují jim dlouhou životnost v náročných podmínkách. Ve spojení s robustními pouzdry jsou vhodné pro těžkou přepravu a nepřetržité aplikace, kde je vysoká životnost a účinnost nejvyšší prioritou. V našem výběru vynikají FTP kola jako pozoruhodný příklad. Kombinují odolný polyuretanový běhoun 92 Shore A s litinovým tělem kola a přesnými kuličkovými ložisky. V kombinaci s robustním pouzdrem jsou tato tvrdá polyuretanová kola ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace.
Malá polyuretanová kola
Malá polyuretanová kola jsou určena pro zařízení, kde jsou vyžadovány kompaktní rozměry a přesná manévrovatelnost. Navzdory své menší velikosti poskytují hladký valivý výkon a mohou být nakonfigurovány tak, aby splňovaly různé požadavky na zatížení v závislosti na zvolené tvrdosti běhounu a typu pouzdra. Lehčí tělesa jsou ideální pro nižší požadavky na zatížení, zatímco jejich spárování s robustními vyztuženými tělesy zvyšuje jejich pevnost a stabilitu v náročnějších prostředích. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu jsou naše kola UAP, která jsou k dispozici již o průměru 50 mm. Tato malá polyuretanová kola kombinují polyamidové tělo kola se vstřikovaným polyuretanovým běhounem a přesnými kuličkovými ložisky. Běžně se používají v našich řadách kolíků Agila, Levina a Linea.
Oblasti použití polyuretanových kol
Polyuretanová kola se používají v široké škále průmyslových odvětví díky své kombinaci odolnosti, účinnosti válcování a přizpůsobivosti. Jejich vhodnost pro konkrétní aplikace závisí na faktorech, jako je tvrdost běhounu, velikost kola a typ použitého pouzdra kolečka. Ve zdravotnickém prostředí se polyuretanová kola často nacházejí v aplikacích, jako jsou lékařské vozíky, zvedáky pacientů, lehátka, ošetřovací křesla, nemocniční lůžka a cokoli jiného, kde je nezbytné plynulé, tiché válcování a spolehlivá ochrana podlahy. V průmyslovém sektoru podporují náročné aplikace, jako jsou automatizované kyvadlové systémy, řešení těžké přepravy nebo zařízení strojů a dílen, a nabízejí vynikající odolnost proti opotřebení, nízký valivý odpor a konzistentní manipulaci i při značném zatížení. Pro nábytek a mobilní aplikace jsou polyuretanová kola integrována například do cateringových vozíků, systémů pro rozvoz jídla nebo do skladových zařízení a displejů, což zajišťuje řízenou manévrovatelnost, dlouhou životnost a tišší zážitek z jízdy na citlivých podlahách. Výběrem správné polyuretanové směsi, tvrdosti běhounu a jejich sladěním s vhodnými pouzdry mohou být polyuretanová kola TENTE konfigurována tak, aby spolehlivě fungovala — od přesně poháněných zdravotnických zařízení až po vysokokapacitní průmyslová přepravní řešení.