Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Maxtech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem ze vstřikovaného polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Kolo je osazeno nerezovým valivým ložiskem, které zaručuje hladký chod a spolehlivost v náročných podmínkách. Náboj kola má délku 58 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg, zatímco dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních vozíků, lešení, nářaďových skříní, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,91 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
58 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové