- Domů
- Průmysl
- Životní styl
- vybavení prodejen
-
Prodejci (ne distributoři koleček)
Kolečka a Kola pro Maloobchod
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z tvrdé černé gumy, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou manipulaci. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 150 kg a dynamickou zátěž 75 kg při rychlosti 4 km/h. Toto pevné kolečko Alpha nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravním zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Polypropylenový plášť kola zvyšuje jeho odolnost a životnost. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení s displayi.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé upevnění a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobý provoz. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je oto─Źn├Ż ko┼Öle─Źko s tot├íln├ş brzdou, kter├Ż je ur─Źen pro n├írocn├Ż provoz v pe─Źovatelsk├Żch postel├şch, stravovac├şch voz├şc├ş─Ź a syst├ęmech pro rozvoz j├ídel, v nemocnic├şch, dom┼»n├şch pro d┼»chodce a pe─Źovatelsk├Żch domech, v profesion├íln├şch ─Źistic├şch voz├şc├şch a v obchodn├şch za┼Öízen├şch a displejích. Kole─Źko je opat┼Öeno dv┼»ma standardn├şmi ┼íroubov├Ż spojen├şm, kter├Ż se nam├Ístuje jako d├şra na ┼íroub, a lze jej namontovat pomoc├ş standardn├şch ┼íroub┼» libovoln├ę d├ęlky. Pouzdro kole─Źka je vyrobeno z ocelov├ęho plechu st┼Öedn├şho provedení a otá─ş├ş se na dvou┼Öad├ę kuli─Źkov├ę dr├íze, ─Źímž je zaji┼ít─Ťna plynulá a p┼Öesná otá─Źivost. Samotné kole─Źko má pr┼»m─Ťr 75 mm a je opat┼Öeno termoplastickou p┼Öyží, která zaji┼íťuje tichý chod a dobrou p┼Öilnavost k podkladu. Ložisko je provedeno jako kuli─Źkové a t─Ťlo kole─Źka je z polypropylenu, kter├Ż se vyzna─Źuje odolností v─Ť─Źi chemik├ílii─şm a n├şzkou hmotností. Celková výška kole─Źka ─Źiní 100 mm, co┼Ż umož┼łuje jeho snadnou integraci do konstrukce zařízení. Statická nosnost kole─Źka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost p┼Öi rychlosti 3 km/h činí 75 kg.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem, přičemž běhoun kola je identický s tělem kola a celá konstrukce je vyrobena z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolečko má průměr 100 mm s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost proti korozi a chemikáliím. Celková výška produktu dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s vozíky a přepravními zařízeními. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadována spolehlivá fixace a bezpečné zastavení. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké natáčení. Kolo má průměr 75 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tiché a šetrné valení po podlaze. Tělo kola je z polypropylenu a v jeho středu je umístěno přesné kuličkové ložisko, které minimalizuje odpor při otáčení. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti zatížení. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, a uložením na valivé ložisko. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kolečka je z polyamidu, který poskytuje odlehčení a odolnost proti korozi. Celková výška produktu je 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje nízkou hmotnost s vysokou pevností. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Pevné Kolečko 75 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro mobilní aplikace v profesionálním prostředí. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 100 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h. Pevné kolečko Agila je určeno pro použití v lůžkách v péčovatelských zařízeních, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky oraz obchodní zařízení a displeje.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a komerční aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Křídlo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, jež umožňuje plynulé otáčení a snadné ovládání i při zatížení. Kolo o průměru 80 mm je opatřeno lůžkem, vnějším povrchem z tělesa identického s tělem kola a tělem z polyamidu, který zajišťuje nízkou hlučnost a dobrou odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 108 mm. Statická nosnost je 400 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 200 kg.
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a přesné ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, do které lze kolečko namontovat standardními šrouby libovolné délky. Kolečko je opatřeno otočným ložiskem, jehož konstrukci tvoří dvouřadá kuličková dráha, a tělo je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky. Kolo o průměru 75 mm má ložisko a termoplastickou pryž, která je elektricky vodivá, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 100 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost pak 75 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při intenzivním používání. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 80 mm s běhounem z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové těleso, což poskytuje optimální kombinaci tření, odolnosti proti opotřebení a tiché chodu. Valivé ložisko umožňuje hladký a efektivní provoz s minimálním odporem. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů vozíků a přepravního zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 300 kg a dynamickou nosnost 150 kg při rychlosti 4 km/h, čímž splňuje požadavky pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy vozíků a zařízení. Skříň je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno kvalitním ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní vlastnosti a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 500 kg a dynamickou zátěž 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně navrženo pro náročné průmyslové a provozní podmínky s vysokou spolehlivostí. Upevnění je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která slouží k montáži kolečka. Držák je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno valivým ložiskem, běhoun je z polyuretanu, vstříknutého, a tělo kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 400 kg, dynamická nosnost 200 kg při rychlosti 4 km/h. Použití: automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu s běhounem z termoplastické pryže, která je rovněž elektricky vodivá, a je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné kolečko Agila je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek, který zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, což poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při běžném provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno ložiskem zajišťujícím hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a je vhodná pro citlivá prostředí. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu s elektrickou vodivostí, což doplňuje bezpečnostní vlastnosti celého zařízení. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.